Techniques de connexion pneumatique

Fittings with push-in fitting for pneumatic connection technology

Raccords instantanés

Raccords instantanés en version plastique (QR1) et métal (QR2). La version en métal est également disponible en acier inoxydable et pour des températures ambiantes élevées.

Tuyaux d'air comprimé

Assortiment de tuyaux dans différents matériaux et couleurs pour un large éventail d'applications, par exemple dans le secteur agroalimentaire ou pour les chaînes de halage, avec les accessoires appropriés.

Raccords

Raccords et connecteurs de tuyaux, avec fonction de sécurité en option

Raccords avec écrous de raccordement

Raccords avec écrous de raccordement, version en plastique (NU1) et en métal (NU2).

Technique de raccordement pneumatique d'AVENTICS Des pièces de raccordement optimales complètent idéalement des éléments de machine de qualité.

Des pièces de raccordement optimales complètent idéalement des éléments de machine de qualité Le terme « Quick Release », ou QR, couvre la gamme de raccords polyvalents d'AVENTICS pour toutes les applications et de nombreuses variantes - raccords droits, coudés ou Y, filetés ou enfichables.

Composée de raccords en plastique dans les variantes « standard » et « mini », la série QR1 propose la solution idéale pour de nombreuses applications.

Avec ses versions « standard », « acier inoxydable » et « résistant à la chaleur », la série QR2 est idéale pour les tâches exigeantes dans des conditions d'utilisation difficiles.

De plus, notre gamme de techniques de connexion électrique comprend tous les composants requis pour raccorder électriquement nos produits. Des fiches et câbles pour le raccordement de distributeurs individuels aux solutions multipolaires pour îlots de distribution et composants actifs, pour le raccordement aux systèmes de bus de terrain.