Technique du vide

Vacuum accessories from AVENTICS

Accessoires de vide

Pistons à ressort, compensations angulaires, clapets de maintien, filtres, conteneurs, etc.

Générateurs de vide

Éjecteurs dans une grande variété de formes, de matériaux et de tailles.

Éjecteurs en ligne, en T ou compacts

Système de transport sans contact

Ventouses flottantes selon le principe de Bernoulli réalisées en PEEK ou en aluminium dans un large choix de tailles.

Ventouses

Ventouses plates (rondes ou ovales), ventouses à soufflet (rondes) dans un large choix de tailles.

Composants pneumatiques satisfaisant à toutes les exigences en matière de manipulation, y compris la préhension sans contact, la préhension mécanique et la préhension par le vide.

Sans contact, mécanique ou vide : les techniques du vide et de préhension d'AVENTICS sont conçues pour prendre en charge toutes les tâches de manipulation, même celles impliquant des surfaces délicates et des matériaux difficiles à saisir. Point fort : notre système de transport NCT sans contact pour des objets et des pièces jusqu'à 1 kg. Pour les portiques, nous proposons différents composants modulaires tels que notre mini-chariot MSC pour tous les types de mouvement et les fonctions de préhension. Ces éléments peuvent être adaptés à vos besoins spécifiques avec nos outils d'ingénierie en ligne.