Technique de mesure et de détection

Proximity sensors from AVENTICS

Capteurs de proximité

La solution de capteur adaptée à chaque application de vérin

La technologie d'automatisation nécessite une excellente fonctionnalité et une grande précision qui, de leur côté, requièrent une solide expertise à tous les niveaux. Des vérins et des capteurs parfaitement compatibles garantissent les meilleurs résultats.

Distance measuring sensors from AVENTICS

Capteurs de déplacement

Les capteurs de déplacement analogiques garantissent une détection continue des mouvements de piston dans des plages de mesure de 32 à 1007 millimètres.

Pressure sensors from AVENTICS

Capteurs de pression

Capteurs de pression pour vide ou air comprimé : principe mécanique ou électronique, avec ou sans affichage. Faciles à utiliser et adaptés à différents domaines d'application.

Les capteurs d'AVENTICS vous permettent de mesurer la pression et le débit de votre installation pneumatique, mais aussi de détecter la position des pistons des vérins et des pièces.

Les capteurs d'AVENTICS permettent de mesurer facilement et avec une grande précision la position du piston sur un vérin pneumatique. Grâce à un montage facile, à des paramètres de plage de mesure flexibles sur une plage maximale et à une cadence de commutation de proximité élevée, nos capteurs sont parfaits pour une utilisation dans des solutions d'automatisation exigeantes. Dotés d'une stabilité en torsion exceptionnelle, les capteurs de la série SM6-AL sont conçus pour de grandes plages de mesure et optimisés pour les vérins standard de la série PRA.