Régulateurs de pression

Régulateurs de pression électropneumatiques

AVENTICS est le leader technologique dans tous les aspects de la régulation de pression électropneumatique et propose une gamme de produits pour toutes les largeurs nominales et applications requises.

Pressure Regulators

Pression optimale pour chaque application, ultra précise et hautement dynamique : une pression déterminée avec précision et réglée de manière dynamique constitue la base de processus optimisés à rendement énergétique élevé.. AVENTICS propose toute une gamme d'options, des régulateurs de pression électropneumatiques hautement dynamiques aux simples régulateurs manuels qui peuvent être installés directement sur les conduites d'alimentation.

Nos régulateurs de pression à visser peuvent être vissés directement sur des consommateurs individuels, fournissant ainsi la pression optimale pour l'application concernée. Une application typique est une course de vérin à rappel automatique à pression réduite permettant d'accroître l'efficacité énergétique. Avec les régulateurs de pression ultrafins d'AVENTICS, vous pouvez régler manuellement des pressions précises. Dotés d'un large choix d'options de commande, comme un cadran ou une pédale, ces régulateurs sont compatibles avec une vaste sélection d'applications.