Préparation de l'air comprimé

Reservoirs

Réservoirs d'air comprimé d'une capacité de 1-90 l.

Pressure gauges from AVENTICS

Manomètres

Indicateurs de pression clairement lisibles dans différentes tailles et versions

Grease and oils from AVENTICS

Graisses et huiles

Graisses et huiles recommandées par AVENTICS et approuvées pour nos produits

Maintenance units from AVENTICS

Unités de traitement de l'air et composants

Unités de traitement de l'air modulaires, flexibles et robustes avec des dimensions de raccordement comprises entre G1/8 et G2 ainsi que des régulateurs de pression de précision pour des demandes élevées en matière de dynamique et de précision.

Filtrage, régulation et graissage de qualité – tous les composants et accessoires dont vous avez besoin pour une préparation fiable de l'air comprimé.

Nos composants permettent de préparer de l'air comprimé pour n'importe quelle application, avec des fonctions qui vont bien au-delà des standards. Les unités de traitement de l'air de la gamme AS peuvent être utilisées dans toutes les applications présentant des débits compris entre 1200 et 14 500 l/min. Elles offrent une grande fiabilité et sont faciles à configurer. Associé à des capteurs de pression AF1, l'air comprimé est fourni à la demande, ce qui permet d'avoir une vue d'ensemble précise des coûts.