Distributeurs et îlots de distribution

Îlots de distribution

Bénéficiez d'avantages produits avec des îlots de distribution optimisés pour votre application. Intégration de fonction avec le système AV, conception hygiénique avec CL03 ou solutions avantageuses avec ES05 : nos îlots de distribution vous offrent toujours la solution adéquate.

Raccordements bus de terrain

La communication est la clé du succès ! Avec nos raccordements par bus de terrain, les îlots de distribution peuvent être intégrés directement à la structure de contrôle de votre machine. En outre, les nombreux modules E/S permettent de lire les capteurs et de contrôler les distributeurs isolés.

Distributeurs isolés

La solution idéale pour toutes vos applications : les distributeurs isolés garantissent un débit de 50 à 13 260 l/min et leurs caractéristiques spécifiques se prêtent parfaitement aux domaines d'application les plus variés.

Distributeurs pneumatiques d'AVENTICS pour systèmes de commande et d'automatisation modernes

Depuis le milieu du XXème siècle, la commande de l'air comprimé fait partie intégrante des technologies de commande et d'automatisation. Les distributeurs pneumatiques régulent le sens du débit et le volume d'air. Les performances requises pour les distributeurs pneumatiques sont très élevées. Les distributeurs sont utilisés dans un large éventail d'applications, comme le traitement des plastiques ou la technologie de soudage, pour des travaux délicats ou des tâches nécessitant une force importante. En intérieur ou en extérieur, dans des froids ou des chaleurs extrêmes, dans des environnements humides ou poussiéreux - ils doivent être très fiables, durables et interchangeables en toute sécurité. Notre gamme de distributeurs propose un distributeur adapté à chaque situation. Avec des débits de 7,5 à 13 620 l/min.

 

 

 

Distributeurs individuels et îlots de distribution:

La gamme de distributeurs AVENTICS est aussi diversifiée que les exigences de nos clients.

 

Distributeurs isolés:

Idéaux pour les petites applications. Le portefeuille de distributeurs AVENTICS couvre toute la gamme de distributeurs individuels, qu'il s'agisse de distributeurs à commande électrique, mécanique ou manuelle, et des taux d'écoulement allant de quelques litres à plus de 13 000 l/min. Nous vous proposons le distributeur qu'il vous faut.

Îlots de distribution:

Des îlots de distribution optimisés forment une gamme de produits complète pour un vaste éventail d'applications. Outre les connexions électriques individuelles ou multipôle, des solutions à bus de terrain intégré sont également disponibles.

Raccordements bus de terrain:

Qu'elles soient intégrées à des îlots de distribution ou utilisées comme variante Stand Alone, nos séries de bus de terrain offrent la solution parfaite avec ou sans fonction E/S, en particulier pour les applications pneumatiques.

Accessoires individuels pour distributeurs AVENTICS:

Afin de répondre à vos besoins individuels, AVENTICS propose une large gamme d'accessoires adaptés aux différents distributeurs pneumatiques. Qu'il s'agisse de raccordements vissés, de silencieux ou de distributeurs pilotes, de coupleurs de bus pour raccordements de bus de terrain ou de bobines de remplacement pour des distributeurs de tailles et de formes différentes, vous trouverez facilement tout ce dont vous avez besoin dans les groupes de produits.

Concevez votre îlot de distribution optimisé grâce à nos configurateurs en ligne:

 

Vous pouvez concevoir rapidement et facilement vos îlots de distribution en ligne en fonction de votre application individuelle à l'aide du configurateur de produit. De plus, AVENTICS propose des solutions spécifiques si le configurateur de produit s'avère inefficace. AVENTICS vous propose des solutions optimisées sur mesure pour répondre à vos besoins et exigences.

Vous n'avez pas trouvé le produit idéal dans notre boutique en ligne ? N'hésitez pas à nous contacter en personne afin que nous puissions trouver une solution individuelle adaptée à votre cas!