Distributeurs et îlots de distribution normalisés

ISO 15407-1

Les débits jusqu'à 1000 l/min sont couverts par nos séries CD02-AL (650 l/min) et CD01-PA (1010 l/min). Ces deux séries sont disponibles dans des versions à commande pneumatique et électrique.

ISO 15407-2

Les distributeurs ISO enfichables associent les avantages typiques des distributeurs ISO et de la connectivité moderne, comme des raccordements D-Sub centraux ou des raccordements bus de terrain.

ISO 5599-2

Les distributeurs ISO enfichables associent les avantages typiques des distributeurs ISO et de la connectivité d'îlots de distribution à la pointe de la technologie, comme des raccordements D-Sub centraux ou des raccordements bus de terrain. Avec les tailles ISO 1 et 2, des débits jusqu'à 2700 l/min peuvent être atteints.

ISO 5599-1

Les distributeurs ISO dans les tailles 1 à 4 et débits jusqu'à 6000 l/min sont couverts par la série de distributeurs 581. La conception modulaire permet presque toutes les combinaisons possibles de fonctions et de commandes. Pour les circuits de commande liés à la sécurité, AVENTICS utilise également des distributeurs à commande de position avec la série de distributeurs ISO IS12-PD, qui peuvent être intégrés via l'interface normalisée.

Les îlots de distribution et distributeurs isolés normalisés disposent également d'une interface normalisée et sont disponibles pour un câblage individuel et en version plug-in. De plus, nos distributeurs ISO couvrent des débits jusqu'à 6000 l/min.

Depuis le milieu du 20ème siècle, la commande de l'air comprimé fait partie des technologies de commande et d'automatisation. Les distributeurs pneumatiques régulent le sens du débit et le volume d'air.

Les performances requises pour les distributeurs pneumatiques sont très élevées. Les distributeurs sont utilisés dans un large éventail d'applications, comme le traitement des plastiques ou la technologie de soudage, pour des travaux délicats ou des tâches nécessitant une force importante. En intérieur ou en extérieur, dans des froids ou des chaleurs extrêmes, dans des environnements humides ou poussiéreux - ils doivent être très fiables, durables et interchangeables en toute sécurité. Notre gamme de distributeurs standard propose un distribution adapté à chaque situation. Avec des débits de 450 à 6000 l/min.

Séries de distributeurs conformes aux normes.

AVENTICS propose des distributeurs pneumatiques conformes au normes ISO suivantes :

Commande directe (non enfichable) :

ISO 15407-1 : distributeurs ISO à commande pneumatique ou électrique dans les largeurs 18 mm et 26 mm avec des débits de 450 à 1010 l/min.

ISO 5599-1 : distributeurs ISO à commande pneumatique ou électrique dans les largeurs 42, 56, 72 et et 81 mm avec des débits de 1200 à 6000 l/min.

Commande centrale (enfichable) :

ISO 15407-2 : distributeurs ISO avec commande électrique intégrée dans la largeur 26 mm avec un débit de 1010 l/min.

ISO 5599-2 : distributeurs ISO à commande électrique intégrée dans les largeurs 42 et 56 mm avec des débits de 1200 à 2700 l/min.

Accessoires individuels pour distributeurs AVENTICS.

Afin de répondre à vos besoins individuels, AVENTICS propose une large gamme d'accessoires adaptés aux différents distributeurs pneumatiques. Qu'il s'agisse de raccordements vissés, de silencieux ou de distributeurs , de coupleurs de bus pour raccordements de bus de terrai ou de bobines de remplacement pour les distributeurs, vous trouverez facilement tout ce dont vous avez besoin dans les groupes de produits.

Concevez votre îlot de distribution optimisé grâce à nos configurateurs en ligne.

Vous pouvez concevoir rapidement et facilement vos îlots de distribution en ligne en fonction de votre application individuelle à l'aide du configuration de produit.

De plus, AVENTICS propose des solutions spécifiques si le configurateur de produit s'avère inefficace. AVENTICS vous propose des solutions optimisées sur mesure pour répondre à vos besoins et exigences.

Vous n'avez pas trouvé le produit idéal dans notre boutique en ligne ? N'hésitez pas à nous contacter en personne afin que nous puissions trouver une solution individuelle adaptée à votre cas !