Distributeurs de débit et de contrôle

Check-choke valves from AVENTICS

Limiteurs de débit unidirectionnels

Limiteurs de débit unidirectionnels dans différents matériaux et variantes de raccordement de D4 à G1

Throttle valves from AVENTICS

Limiteurs

Limiteurs avec silencieux intégré ou pour raccordement direct de M5 à G1/2.

Non-return valves from AVENTICS

Clapets anti-retour

Clapets anti-retour de D4 à G1/2, également disponibles dans des variantes à commande pneumatique et/ou mécanique.

Discrets mais fiables : distributeurs d'étranglement, de départ, d'arrêt et logiques d'AVENTICS – à monter seuls ou en combinaison avec des composants pneumatiques.

Créer une installation pneumatique optimisée et fiable requiert une grande variété de raccords de fonction et de distributeurs accessoires. Notre gamme AVENTICS comprend des distributeurs d'étranglement, de non retour, logiques et de contrôle à desserrage manuel et pneumatique, dans de nombreuses tailles et avec de nombreuses variantes de raccordement.