Produits

Pneumatics from AVENTICS

Vérins et entraînements

Les vérins à tige, vérins sans tige et entraînements rotatifs d'AVENTICS sont hautement performants, polyvalents et fiables.

Accessoires pour vérins

Ils ne sont pas obligatoires mais néanmoins essentiels. Ils sont simplement incontournables : les accessoires adaptés à chaque tâche. AVENTICS s'est toujours attaché à proposer une gamme étendue d'accessoires, afin de répondre aux besoins des applications les plus diverses.

Distributeurs et îlots de distribution normalisés

Les îlots de distribution et distributeurs isolés normalisés disposent également d'une interface normalisée et sont disponibles pour un câblage individuel et en version plug-in. De plus, nos distributeurs ISO couvrent des débits jusqu'à 6000 l/min.

Distributeurs et îlots de distribution

Depuis le distributeur unitaire à commande mécanique, pneumatique ou électrique jusqu'à l'îlot de distribution modulaire à connectique bus de terrain, la gamme AVENTICS répond à tous vos besoins.

Régulateurs de pression

AVENTICS garantit des pressions de précision dans un large éventail d'applications avec des régulateurs de pression à commande électropneumatique ou manuelle, ainsi que des limiteurs de pression.

Distributeurs de débit et de contrôle

Discrets mais fiables : distributeurs d'étranglement, de départ, d'arrêt et logiques d'AVENTICS – à monter seuls ou en combinaison avec des composants pneumatiques.

Préparation de l'air comprimé

Filtrage, régulation et graissage de qualité – tous les composants et accessoires dont vous avez besoin pour une préparation fiable de l'air comprimé.

Technique du vide

Composants pneumatiques satisfaisant à toutes les exigences en matière de manipulation, y compris la préhension sans contact, la préhension mécanique et la préhension par le vide.

Technique de mesure et de détection

Les capteurs d'AVENTICS vous permettent de mesurer la pression et le débit de votre installation pneumatique, mais aussi de détecter la position des pistons des vérins et des pièces.

Techniques de connexion pneumatique

Technique de raccordement pneumatique d'AVENTICS Des pièces de raccordement optimales complètent idéalement des éléments de machine de qualité.

Technique de raccordement électrique

Des fiches et câbles pour le raccordement de distributeurs individuels aux solutions multipolaires pour îlots de distribution et composants actifs.