|

Vérins standard

Vérins standard

Shop
  • Selon la norme ISO 15552
  • Ø 32 mm ... 125 mm
  • Course max. : 2850 mm
  • Construction compacte avec rainure de capteur intégrée
  • En option : tige de piston continue, Système de joint modulaire, résistante à la chaleur, ATEX
  • Selon la norme ISO 15552
  • Ø 32 mm ... 125 mm
  • Course max. : 2850 mm
  • Construction robuste
  • En option : tige de piston continue, Système de joint modulaire, résistante à la chaleur, basse friction, ATEX
  • Selon la norme ISO 15552
  • Ø 160 mm ... 320 mm
  • Course max. : 2700 mm
  • Construction robuste
  • En option : tige de piston continue, Système de joint modulaire, résistante à la chaleur, ATEX
  • Selon la norme ISO 15552
  • Ø  25 mm ... 125 mm
  • Course max. : 2800 mm
  • Construction Clean Design
  • compatible avec l’industrie alimentaire
  • En option : tige de piston continue, résistante à la chaleur, ATEX
  • Selon ISO 21287
  • Ø 16 mm ... 100 mm
  • Course max. : 500 mm
  • Construction très compacte et Clean Design
  • compatible avec l’industrie alimentaire
  • Résistante à la chaleur en option
  • Selon ISO 21287
  • Ø 16 mm ... 100 mm
  • Course max. : 500 mm
  • Construction compacte innovante et design facile à nettoyer
  • Avec rainure de capteur intégrée
  • En option : antirotation (via tige de piston ou plaque frontale), tige de piston continue, variante tandem ou à plusieurs positions, résistante à la chaleur, ATEX
  • Selon ISO 15524
  • Ø 12-100 mm
  • Course max. : 150 mm
  • Silencieux et à faible vibration
  • Construction légère grâce à la structure courte et aux profilés optimisés
  • Avec rainure de capteur intégrée
  • En option : tige de piston antirotation par le biais de la plaque frontale
  • Selon ISO 6432
  • Ø 10-25 mm
  • Course max. : 1300 mm
  • avec fixation par chape intégrée
  • Construction robuste
  • lubrifiant selon ISO 21469
  • En option : tige de piston continue, résistante à la chaleur, ATEX
  • Selon ISO 6432
  • Ø 16 mm ... 25 mm
  • Course max. : 1100 mm
  • Construction Clean Design
  • Rugosité de surface selon spécifications de l’EHEDG
  • Grande durée de vie grâce à la douille en polymère hautes performances PEEK
  • En option : ATEX
  • Selon la norme NF E49-001
  • Ø 25 mm ... 200 mm
  • Course max. : 2300 mm
  • Construction robuste
  • En option : tige de piston continue, résistante à la chaleur