|

Vérins rotatifs

Vérins rotatifs

Shop
  • Couple de rotation 0,15 ... 147 Nm
  • Angle de rotation de 90 ... 180°
  • Entraînement rotatif
  • Amortissement : élastique
  • Au choix, avec possibilité de réglage de l’angle de rotation et amortisseur hydraulique
  • Couple de rotation 0,17 ... 7 Nm
  • Angle de rotation de 90 ... 180°
  • Piston double avec crémaillère
  • Amortissement élastique ou hydraulique
  • Angle de rotation réglable
  • Au choix, avec position intermédiaire intégrée
  • Easy2Combine
  • Couple de rotation 5 ... 111 Nm
  • Angle de rotation de 90 ... 360°
  • Piston double avec crémaillère
  • Amortissement à réglage pneumatique
  • Au choix, avec possibilité de réglage de l’angle de rotation