|

Vérins cylindriques

Vérins cylindriques

Shop
  • Selon ISO 6432
  • Ø 10-25 mm
  • Course max. : 1300 mm
  • avec fixation par chape intégrée
  • Construction robuste
  • lubrifiant selon ISO 21469
  • En option : tige de piston continue, résistante à la chaleur, ATEX
  • Ø 32 mm ... 63 mm
  • Course max. : 1200 mm
  • modèle standard / court / compact
  • plus court que vérin selon ISO 15552
  • lubrifiant selon ISO 21469
  • en option : fixation à tourillon, tenon arrière intégré, résistant à la chaleur
  • Selon ISO 6432
  • Ø 16 mm ... 25 mm
  • Course max. : 1200 mm
  • Construction Clean Design
  • Rugosité de surface selon spécifications de l’EHEDG
  • Grande durée de vie grâce à la douille en polymère hautes performances PEEK
  • En option : ATEX
  • Ø 32 mm ... 100 mm
  • Course max. : 2500 mm
  • Construction Clean Design
  • Idéal pour les applications en zone humide
  • compatible avec l’industrie alimentaire
  • Ø 8 32 mm
  • Course max. : 400 mm
  • Résistant◡à◡la◡corrosion
  • compatible avec l’industrie alimentaire