|

Vérins à course courte et vérins compacts

Vérins à course courte et vérins compacts

Shop
  • Selon ISO 21287
  • Ø 16 mm ... 100 mm
  • Course max. : 500 mm
  • Construction compacte innovante et design facile à nettoyer
  • Avec rainure de capteur intégrée
  • En option : antirotation (via tige de piston ou plaque frontale), tige de piston continue, variante tandem ou à plusieurs positions, résistante à la chaleur, ATEX
  • Selon ISO 21287
  • Ø 16 mm ... 100 mm
  • Course max. : 500 mm
  • Construction très compacte et Clean Design
  • compatible avec l’industrie alimentaire
  • Résistante à la chaleur en option
  • Selon la norme NF E49-004
  • Ø 16 mm ... 100 mm
  • Course max. : 500 mm
  • Avec rainure de capteur intégrée
  • En option : tige de piston (creuse) continue, antirotation (via tige de piston ou plaque frontale), variante à plusieurs positions, résistante à la chaleur, ATEX
  • Selon ISO 15524
  • Ø 12-100 mm
  • Course max. : 150 mm
  • Silencieux et à faible vibration
  • Construction légère grâce à la structure courte et aux profilés optimisés
  • Avec rainure de capteur intégrée
  • En option : tige de piston antirotation par le biais de la plaque frontale
  • Ø 8 mm ... 100 mm
  • Course maxi 100 mm
  • Pour applications avec espace de montage court et étroit
  • Tige de piston antirotation par le biais de la plaque frontale