|

Système de distributeur, Série TC08

  • Systèmes de distributeur configurables
Système de distributeur, Série TC08
Principe de montage en batterie  Principe de plaques
Pression de service mini/maxi  -0,9 ... 10 bar
Pression de pilotage mini/maxi  2,5 ... 10 bar
Température ambiante mini./maxi.  -10 ... 50 °C
Température min./max. du fluide  -10 ... 50 °C
Fluide  Air comprimé
Taille de particule max.  5 µm
Teneur en huile de l'air comprimé  0 ... 5 mg/m³
Débit nominal Qn  800 l/min
Nombre d'emplacements de distributeurs Maxi  12
Indice de protection Avec raccord  IP65
Tolérance de tension CC  -10% / +10%
Tolérance de tension CA 50 Hz  -10% / +10%
Tolérance de tension CA 60 Hz  -10% / +10%
  Ci-contre la représentation d'un exemple de configuration. Par conséquent, le produit livré peut être différent.
Ce produit est configurable. Veuillez utiliser notre configurateur ou contacter le service des ventes AVENTICS le plus proche.

Système de distributeur, Série TC08

Vue d'ensemble des variantes

Vue d'ensemble des variantes

Informations techniques

Dimensions