|

Système de distributeur, Série ES05

  • Systèmes de distributeur configurables
Système de distributeur, Série ES05
Certificats  UR (Underwriters Laboratories)
Pression de service mini/maxi  -0,8 ... 8 bar
Pression de pilotage mini/maxi  3 ... 8 bar
Température ambiante mini./maxi.  5 ... 50 °C
Température min./max. du fluide  5 ... 50 °C
Fluide  Air comprimé
Taille de particule max.  40 µm
Teneur en huile de l'air comprimé  0 ... 5 mg/m³
Débit nominal Qn  610 l/min
Tension de service des équipements électroniques  24 V CC
Nombre d'emplacements de distributeurs Maxi  12
Nombre de bobines magnétiques Maxi  24
Indice de protection Avec raccord  IP65 IP50
Tension de service CC  24 V
Tolérance de tension CC  -15% / +10%
Durée de mise en circuit  100 %
  Ci-contre la représentation d'un exemple de configuration. Par conséquent, le produit livré peut être différent.
Ce produit est configurable. Veuillez utiliser notre configurateur ou contacter le service des ventes AVENTICS le plus proche.

Système de distributeur, Série ES05

Vue d'ensemble des variantes

Vue d'ensemble des variantes

Informations techniques

Dimensions