|

Unités de traitement de l'air et composants

Unités de traitement de l'air et composants

Shop
  • Qn max. 1000 l/min
  • G 1/4
  • Largeur 43 mm
  • Montage modulaire en batterie possible
  • Corps plastique
  • Qn max. 2700 l/min
  • G 1/4 ... G 3/8
  • Largeur 52  mm
  • Montage modulaire en batterie possible
  • Corps plastique
  • Qn max. 5200 l/min
  • G 3/8 - G 1/2
  • Largeur 63 mm
  • Montage modulaire en batterie possible
  • Corps plastique
  • Qn max. 14500 l/min
  • G 3/4 - G 1
  • Largeur 85  mm
  • Montage modulaire en batterie possible
  • Corps plastique
  • Qn max. 2060 l/min
  • G 1/8 ... G 1/4
  • Largeur 50  mm
  • Montage modulaire en batterie possible
  • Matériau boîtier : aluminium
  • Qn max. 7000 l/min
  • G 1/4 ... G 1/2
  • Largeur 66 mm
  • Montage modulaire en batterie possible
  • Matériau boîtier : aluminium
  • Qn max. 11500 l/min
  • G 1/2 ... G 1
  • Largeur 90 mm
  • Montage modulaire en batterie possible
  • Matériau boîtier : aluminium
  • Qn max. 1000 l/min
  • G 1/8 ... G 1/4
  • Largeur 40 mm
  • Montage modulaire en batterie possible
  • Corps métal
  • Qn max. 2000 l/min
  • G 1/4 ... G 3/8
  • Largeur 48 mm
  • Montage modulaire en batterie possible
  • Corps métal
  • Qn max. 6900 l/min
  • G 1/4 ... G 3/4
  • Largeur 70  mm
  • Montage modulaire en batterie possible
  • Corps métal
  • Qn max. 15000 l/min
  • G 3/4 - G 1
  • Largeur 100  mm
  • Montage modulaire en batterie possible
  • Corps métal
  • Qn max. 3200 l/min
  • G 1/4 ... G 3/4
  • Largeur 66 mm ... 93  mm
  • Montage modulaire en batterie possible
  • Corps métal
Qn = 1400 - 3200 l/min , 1/4 NPT - 3/4 NPT
  • Qn = 250 l/min
  • Soupape à diaphragme
  • Cartouche
  • Cartouche avec corps de base en aluminium
  • Qn max. 6500 l/min
  • G 1/4 ... G 1/2
  • Largeur 58  mm ... 82  mm
  • Corps métal
  • Régulateur de pression de précision rond
  • Qn max. 2000 l/min
  • G 1/4
  • Largeur 50  mm ... 58  mm
  • Corps plastique
  • Régulateur de pression de précision carré
  • Qn max. 3000 l/min
  • G 1/4 ... G 1/2
  • Largeur 36 mm ... 64  mm
  • Corps en acier inoxydable
  • Résistant◡à◡la◡corrosion
  • résistant aux acides
Qn = 510 l/min ... 3000 l/min , 1/4 NPT - 1/2 NPT
  • Qn max. 50000 l/min
  • G 1/4 ... G 2
  • Largeur 43 mm ... 160  mm