|

Régulateurs de pression à commande manuelle

Régulateurs de pression à commande manuelle

Shop
  • Qn = 250 l/min
  • Soupape à diaphragme
  • Cartouche
  • Cartouche avec corps de base en aluminium
  • Qn max. 6500 l/min
  • G 1/4 ... G 1/2
  • Largeur 58  mm ... 82  mm
  • Corps métal
  • Régulateur de pression de précision rond
  • Qn max. 2000 l/min
  • G 1/4
  • Largeur 50  mm ... 58  mm
  • Corps plastique
  • Régulateur de pression de précision carré
  • Qn max. 70 l/min
  • Largeur 17  mm
  • Régulateur de pression à piston pour montage sur pupitre
  • Qn max. 750 l/min
  • Largeur 11 mm ... 25  mm
  • Distributeurs basse consommation pour vissage direct sur le vérin
  • Qn max. 900 l/min
  • Largeur 60 mm ... 100  mm
  • Distributeur à clapet pour régulation dynamique de la pression