|

Modulateurs de pression E/P

Modulateurs de pression E/P

Shop
  • Régulateur de pression E/P ultra dynamique
  • Modulable sans embase
  • Diamètre nominal 2
  • Débit 120 l/min
  • Plage de pression - 1 bar ... 10  bar
  • Liaison de bus de terrain AES
  • Technique de distributeur à clapet robuste
  • Régulateur de pression E/P à commande directe
  • Dynamique élevée
  • Diamètre nominal 2
  • Débit 1000 l/min
  • Plage de pression 0 bar - 10  bar
  • Liaison de bus de terrain AES
  • Régulateur de pression E/P ultra dynamique
  • Modulable avec embase
  • Diamètre nominal 7
  • Débit 1300 l/min
  • Plage de pression - 1 bar ... 20 bar
  • Liaison de bus de terrain AES
  • Régulateur de pression E/P ultra dynamique
  • Modulable avec embase
  • Diamètre nominal 12
  • Débit 2600 l/min
  • Plage de pression - 1 bar ... 10  bar
  • Liaison de bus de terrain AES
  • Régulateur de pression piloté
  • Faible puissance absorbée
  • Régulation de la pression en cas de chute de tension
  • Débit 570 l/min
  • Plage de pression 0.5 bar - 10  bar
  • Sortie de commutation possible
  • Paramétrables via affichage : plage de pression, comportement du régulateur, sortie de valeur réelle ou sortie de commutation, commande
  • Régulateur de pression piloté
  • Débit 800 l/min
  • Régulateur de pression piloté
  • Faible puissance absorbée
  • Régulation de la pression en cas de chute de tension
  • Débit 6500  l/min (pour Pmax)
  • Plage de pression 0.5 bar - 10  bar
  • Sortie de commutation possible
  • Paramétrables via affichage : plage de pression, comportement du régulateur, sortie de valeur réelle ou sortie de commutation, commande
  • IO-Link (fonctionnalité)
  • Régulateur de pression piloté
  • Faible puissance absorbée
  • Régulation de la pression en cas de chute de tension
  • Débit 16500  l/min (pour Pmax)
  • Plage de pression 0 bar - 10  bar
  • Sortie de commutation possible
  • Paramétrables via affichage : plage de pression, comportement du régulateur, sortie de valeur réelle ou sortie de commutation, commande
  • IO-Link (fonctionnalité)