|

ISO 5599-1

ISO 5599-1

Shop
  • Qn max. 1400 l/min
  • Commande électr. : M8x1, forme C, forme BI, forme A
  • Commande pneumatique (en option CNOMO)
  • Largeur 42 mm
  • Faible taille
  • En option en ATEX
  • Qn max. 2700 l/min
  • Commande électr. : M8x1, forme C, forme BI, forme A
  • Commande pneumatique (en option CNOMO)
  • Largeur 56  mm
  • Faible taille
  • En option en ATEX
  • Qn max. 4800 l/min
  • Commande électr. : M12x1, forme BI
  • Commande pneumatique (en option CNOMO)
  • Largeur 71  mm
  • Faible taille
  • En option en ATEX
  • Qn max. 6000 l/min
  • Commande électr. : forme BI, forme A
  • Commande pneumatique (en option CNOMO)
  • Largeur 82  mm
  • Faible taille
  • En option en ATEX
  • Qn max. 1060 l/min
  • Commande électr.
  • Commande pneumatique
  • Largeur 42 mm
  • Qn max. 2500 l/min
  • Commande électr.
  • Commande pneumatique
  • Largeur 56  mm
  • Qn = 4300 l/min
  • Commande électr. : forme A
  • Largeur 71  mm
  • Température ambiante 10  °C  ... 120  °C