|

Distributeurs isolés

Distributeurs isolés

Shop
  • Qn max. 900 l/min
  • Distributeurs à tiroir 3/2, 5/2, 5/3 avec corps métallique
  • Pour environnements exigeants
  • Qn max. 1400 l/min
  • Distributeurs à tiroir 3/2, 5/2, 5/3 avec corps métallique
  • Pour environnements exigeants
  • Qn max. 4100 l/min
  • Distributeurs à tiroir 3/2, 5/2, 5/3 avec corps métallique
  • Pour environnements exigeants
  • Qn max. 800 l/min
  • Distributeurs à tiroir 2x3/2, 5/2, 5/3 avec corps plastique
  • Qn max. 1500 l/min
  • Distributeurs à tiroir 2x3/2, 5/2, 5/3 avec corps plastique
  • Qn max. 1100 l/min
  • Distributeurs à clapet membrane 5/2, 5/4 avec corps plastique
  • Versions avec bobines UL et ATEX
  • Qn max. 200 l/min
  • Distributeurs à clapet membrane 4/2 avec corps en matière synthétique
  • Qn max. 700 l/min
  • Distributeurs à tiroir 2x3/2, 5/2, 5/3
  • IP69K
  • compatible avec l’industrie alimentaire
  • Qn max. 610 l/min
  • Avec raccords instantanés intégrés
  • Raccord électr. : M8x1, forme C industrie
  • Echappement pilote collecté
  • Qn max. 600 l/min
  • Distributeurs à clapet 3/2, 5/2 avec corps plastique
  • Avec raccords rapides pour flexibles pneumatiques
  • Qn max. 750 l/min
  • Distributeurs à clapet 3/2, 5/2 avec corps plastique
  • Avec raccords rapides pour flexibles pneumatiques
  • Qn max. 100 l/min
  • Distributeurs à clapet 3/2 avec corps plastique
  • Avec raccords rapides pour flexibles pneumatiques
  • Qn max. 140 l/min
  • Distributeurs à clapet 3/2 à commande directe
  • Pour fonctions de pilotage
  • Qn max. 11 l/min ... 14 l/min
  • 3/2 NC Distributeur à clapet
  • Ø 8.2 mm
  • Pression de service 3 bar ... 8  bar
  • 24 V CC
  • Qn max. 280 l/min
  • Distributeurs à tiroir 3/2, 5/2 avec corps inoxydable
  • Eléments de commande : poussoir mécanique, bouton, galet, levier, montage sur pupitre
  • Qn max. 13620 l/min
  • Distributeurs à clapet 3/2 avec corps aluminium
  • Pression de service jusqu’à 30  bar
  • Qn max. 550 l/min
  • Distributeurs à clapet 2/2, 3/2, 4/2 avec corps aluminium
  • Eléments de commande : poussoir mécanique, bouton, galet, levier, montage sur pupitre
  • Qn max. 310 l/min
  • Distributeurs à tiroir 2x3/2, 5/2, 5/3 avec corps plastique
  • Qn max. 600 l/min
  • Distributeurs à tiroir 2x3/2, 5/2, 5/3
  • Temps de mise en route temps de 8 ... 12 ms
  • Qn max. 7500 l/min
  • Distributeurs de sécurité à clapet 3/2
  • Selon ISO 13849-1, cat. 4, PL e
  • Qn 1050 l/min ... 3000 l/min
  • Distributeur de sécurité 3/2
  • ISO 13849-1, catégorie 4, PL e
  • Largeurs de bobine 15, 22 et 30 mm
  • Commande électr. : M8, forme A, forme B, forme BI, forme C
  • ATEX