|

Capteurs de proximité magnétiques

Capteurs de proximité magnétiques

Shop
  • Rainure C 4 mm
  • Type de contact PNP, NPN
  • Certification UL
  • Rainure trapézoïdale 4 mm
  • Type de contact PNP, NPN, Reed
  • Variante capteur 2 points ST4-2P
  • IO-Link
  • Rainure trapézoïdale 9 mm
  • Type de contact PNP, Reed
  • Variante avec étalement des impulsions
  • Type de contact PNP, Reed
  • Variante avec étalement des impulsions
  • Résistant à la chaleur
  • Type de contact PNP
  • Variante résistant à la soudure
  • Type de contact PNP
  • Variante avec étalement des impulsions
  • Variante résistant à la soudure
  • Le capteur se déclenche avec du matériel ferromagnétique.
  • Type de contact Reed
  • ATEX
  • Variante forme B Industrie
  • À 2 pôles
  • Résistant à la chaleur