|

Système de distributeur, série AV03

  • Systèmes de distributeur configurables, Multipôle, Bus, lien IO, AV03/AV05, En option en ATEX
Système de distributeur, série AV03
Position de montage  Indifférent
Pression de service mini/maxi  -0,95 ... 10 bar
Pression de pilotage mini/maxi  3 ... 8 bar
Température ambiante mini./maxi.  -10 ... 60 °C
Température min./max. du fluide  -10 ... 60 °C
Fluide  Air comprimé
Taille de particule max.  40 µm
Teneur en huile de l'air comprimé  0 ... 5 mg/m³
Débit nominal Qn  300 l/min
Nombre d'emplacements de distributeurs Maxi  64
Indice de protection Avec raccord  IP65
Tension de service CC  24 V
Tolérance de tension CC  -10% / +10%
  Ci-contre la représentation d'un exemple de configuration. Par conséquent, le produit livré peut être différent.
Ce produit est configurable. Veuillez utiliser notre configurateur ou contacter le service des ventes AVENTICS le plus proche.

Système de distributeur, série AV03

Vue d'ensemble des variantes

Vue d'ensemble des variantes

Informations techniques

Dimensions