Top
Home
Shop
Contact
FI
Länderurval
België
Canada
Česká Republika
Danmark
Deutschland
España
France
Italia
Magyarország
Eesti
Ireland
Liechtenstein
Lëtzebuerg
Nederland
Norge
Österreich
Polska
Portugal
Schweiz
Singapore
Suomi
Sverige
United Kingdom
USA
中國
Finns ditt land inte på listan? Klicka
här
.
Internationell webbsida
AVENTICS.com
Välj språk
Finnish
Svenska
English
0
myAVENTICS
Prenumerera
Glömt lösenordet?
Inga åtkomstdata? Registrera dig gratis!
Select
Alla
Alla
Shop
Produktinformation
Media & dokument
Teman
Nyheter
Cylinder
Pneumatiskcylinder, drivenhet och gripdon
Standardcylindrar
Minicylindrar
Rundcylindrar
Kortslagcylinder och kompaktcylinder
Dragstångscylinder
Cylinder-ventilenheter
Kolvstångslösa cylindrar
Styrda cylindrar
Cylinder med dubbla kolvar
Vriddon
Bälgcylindrar
Cylinder med vägmätsensor
Membrancylinder
Gripdon
Cylindertillbehör
Cylinderfästen
Kolvstångskopplingar
Modulärt avstrykarsystem, Smörjenhet
Låsenheter
Linjärstyrenheter
Industristötdämpare
Monteringskits för hanteringsprodukter
Magnetkolvsensorer
Vägmätsensorer
Ventil
Ventiler och ventilsystem
Singelventiler
Ventilsystem
Elektriska kontakter och kablar
Ventiler och ventilsystem enligt standard
ISO 5599-1
ISO 15407-1
Styrteknik
Fältbuss
Marex ECS
Tryckregulatorer
E/P tryckregulator
Manuellt manövrerad tryckregulator
Tryckbegränsningsventiler
Flödesventiler och blockeringsventiler
Strypbackventiler
Strypventiler
Avstängningsventiler
Logikventiler
Backventiler och spärrventiler
Snabbavluftningsventiler
Luftbehandling
Tryckluftsberedning
Luftbehandling och komponenter
Manometer
Tryckluftsbehållare
Fetter och oljor
Vakuum
Vakuumteknik
Ejektorer
Sugkoppar
Beröringsfritt transportsystem
Vakuumtillbehör
Sensorer
Sensorer
Magnetkolvsensorer
Vägmätsensorer
Elektriska trycksensorer
Mekaniska trycksensorer
Flödessensor
Pneumatiska magnetkolvsensorer
Induktiva magnetkolvsensorer
Hastighets-/ tidsmätare
Pneumatisk positionsövervakning
Sensorfästen
Elektriska kontakter och kablar
Kopplingsteknik
Tryckluftskopplingar och plaströr
Snabbanslutningar
Klämringskopplingar
Plastslangar
Snabbkopplingar
Svivelkopplingar
Tryckluftspistoler
Övriga kopplingar
Ljuddämpare
Elektriska kontakter och kablar
Ventilkontakt
Rundkontakt
Multipolkontakt
Kontaktbryggor
|
AVENTICS
Produktkatalog pneumatik
Ventiler och ventilsystem
Ventilsystem
Ventilsystem
Ventilsystem
Shop
Serie AV03 (107)
Serie AV05 (103)
Serie CL03 (37)
Serie ES05 (57)
Serie HF02-LG (37)
Serie HF03-LG (43)
Serie HF04 (41)
Serie TC08 (27)
Serie TC15 (28)
Nominellt flöde Qn [l/min]
Välj
Överföra
Kopplingsprincip
2x2/2 (2)
2x3/2 (14)
5/2 (16)
5/2-ventil, bistabil (1)
5/2-ventil, med fjäderretur (1)
5/2-ventil, med luftretur (3)
5/3 (17)
5/3-ventil, avluftat mittläge (1)
5/3-ventil, påluftat mittläge (1)
5/3-ventil, stängt mittläge (1)
Antal ventilplatser
12 (3)
16 (1)
18 (1)
24 (1)
32 (2)
36 (1)
64 (2)
Skyddsklass
IP50 (1)
IP65 (35)
IP67 (7)
IP69K (7)
Certifiering
UR (Underwriters Laboratories) (10)
Protokoll
CANopen (6)
CANopen sb (3)
DeviceNet (6)
EtherCAT (2)
EtherNET/IP (6)
I/O som tillval (3)
Interbus-S (3)
POWERLINK (2)
PROFIBUS DP (6)
PROFINET IO (6)
sercos III (3)
utan I/O (3)
Driftspänning DC
24 V (32)
Valves and valve systems
Serie AV03
Qn = 300 l/min
liten storlek
liten vikt
Elektrisk anslutning: flerpolig kontakt, fältbuss, IO-länk
flexibelt expanderbar
kombinerbar med AV05, HF02-LG
Valves and valve systems
Serie AV05
Qn = 700 l/min
liten storlek
liten vikt
Elektrisk anslutning: flerpolig kontakt, fältbuss, IO-länk
flexibelt expanderbar
kombinerbar med AV03, HF02-LG
Valves and valve systems
Serie CL03
Qn 800 l/min ... 1100 l/min
för livsmedel
Elektrisk anslutning: flerpolig kontakt, fältbuss
Skyddsklass IP69k
Anslutning golvsida
Valves and valve systems
Serie ES05
Qn = 610 l/min
Enkel självmontering och utbyggnad
Elektrisk anslutning: med separat pilot, flerpolig kontakt, fältbuss
Valves and valve systems
Serie HF02-LG
Qn max. 1400 l/min
Elektrisk anslutning: flerpolig kontakt, fältbuss
Valves and valve systems
Serie HF03-LG
Qn max. 800 l/min
Elektrisk anslutning: flerpolig kontakt, fältbuss
Valves and valve systems
Serie HF04
Qn = 400 l/min
Elektrisk anslutning: flerpolig kontakt, fältbuss
Valves and valve systems
Serie TC08
Qn = 600 l/min .. 800 l/min
Valves and valve systems
Serie TC15
Qn = 1100 l/min ... 1500 l/min
×
×
Valves and valve systems