Certifikat | NSF/ANSI 169, FDA-konform, EU-förordning 1935/2004 |
Arbetstryck min./max. | 0,5 ... 10 bar |
Omgivningstemperatur min./max. | 0 ... 150 °C |
Medium temperatur min./max. | 0 ... 150 °C |
Medium | Tryckluft |
Port 1 | Port 2 | Flöde | Leveransantal | Fig. | Materialnummer |
---|---|---|---|---|---|
Qn 2▶1 | |||||
Ø 4 | M5 | 50 l/min | 1 styck | Fig. 1 | |
Ø 4 | G 1/8 | 150 l/min | 1 styck | Fig. 2 | |
Ø 6 | G 1/8 | 190 l/min | 1 styck | Fig. 3 | |
Ø 8 | G 1/8 | 200 l/min | 1 styck | Fig. 4 |
Nominellt flöde Qn vid 6 bar och Δp = 1 bar |