Top
Home
Shop
Contact
FI
Länderurval
België
Canada
Česká Republika
Danmark
Deutschland
España
France
Italia
Magyarország
Eesti
Ireland
Liechtenstein
Lëtzebuerg
Nederland
Norge
Österreich
Polska
Portugal
Schweiz
Singapore
Suomi
Sverige
United Kingdom
USA
中國
Finns ditt land inte på listan? Klicka
här
.
Internationell webbsida
AVENTICS.com
Välj språk
Finnish
Svenska
English
0
myAVENTICS
Prenumerera
Glömt lösenordet?
Inga åtkomstdata? Registrera dig gratis!
Select
Alla
Alla
Shop
Produktinformation
Media & dokument
Teman
Nyheter
Cylinder
Pneumatiskcylinder, drivenhet och gripdon
Standardcylindrar
Minicylindrar
Rundcylindrar
Kortslagcylinder och kompaktcylinder
Dragstångscylinder
Cylinder-ventilenheter
Kolvstångslösa cylindrar
Styrda cylindrar
Cylinder med dubbla kolvar
Vriddon
Bälgcylindrar
Cylinder med vägmätsensor
Membrancylinder
Gripdon
Cylindertillbehör
Cylinderfästen
Kolvstångskopplingar
Modulärt avstrykarsystem, Smörjenhet
Låsenheter
Linjärstyrenheter
Industristötdämpare
Monteringskits för hanteringsprodukter
Magnetkolvsensorer
Vägmätsensorer
Ventil
Ventiler och ventilsystem
Singelventiler
Ventilsystem
Elektriska kontakter och kablar
Ventiler och ventilsystem enligt standard
ISO 5599-1
ISO 15407-1
Styrteknik
Fältbuss
Marex ECS
Tryckregulatorer
E/P tryckregulator
Manuellt manövrerad tryckregulator
Tryckbegränsningsventiler
Flödesventiler och blockeringsventiler
Strypbackventiler
Strypventiler
Avstängningsventiler
Logikventiler
Backventiler och spärrventiler
Snabbavluftningsventiler
Luftbehandling
Tryckluftsberedning
Luftbehandling och komponenter
Manometer
Tryckluftsbehållare
Fetter och oljor
Vakuum
Vakuumteknik
Ejektorer
Sugkoppar
Beröringsfritt transportsystem
Vakuumtillbehör
Sensorer
Sensorer
Magnetkolvsensorer
Vägmätsensorer
Elektriska trycksensorer
Mekaniska trycksensorer
Flödessensor
Pneumatiska magnetkolvsensorer
Induktiva magnetkolvsensorer
Hastighets-/ tidsmätare
Pneumatisk positionsövervakning
Sensorfästen
Elektriska kontakter och kablar
Kopplingsteknik
Tryckluftskopplingar och plaströr
Snabbanslutningar
Klämringskopplingar
Plastslangar
Snabbkopplingar
Svivelkopplingar
Tryckluftspistoler
Övriga kopplingar
Ljuddämpare
Elektriska kontakter och kablar
Ventilkontakt
Rundkontakt
Multipolkontakt
Kontaktbryggor
|
AVENTICS
Produktkatalog pneumatik
Ventiler och ventilsystem
Singelventiler
Singelventiler
Singelventiler
Shop
Serie CD04 (28)
Serie CD07 (57)
Serie CD12 (21)
Serie TC08 (37)
Serie TC15 (44)
Serie 740 (27)
Serie 840 (11)
Serie CL03-EV (18)
Serie ES05 (15)
Serie 579 (30)
Serie 589 (16)
Serie 490 (6)
Serie DO (37)
Serie PVP1 (1)
Serie ST (28)
Serie 563, 565, 567 (26)
Serie AP (12)
Serie LS04 (21)
Serie WV02 (16)
Serie AS3-SV (11)
Serie SV03-AS2 (9)
Serie SV01 (9)
Serie SV03 (9)
Serie SV05 (9)
Serie IS12-PD (12)
Spolar, Serie CO1 (21)
Styrning
Elektrisk (185)
mekanisk (24)
pneumatisk (40)
Styrning
bistabil (94)
Bistabil penumatiskt styrd (13)
Monostabil eller bistabil (3)
Monostabil pneumatisk manövrering (18)
Övervägande bistabil (1)
unistabil (84)
Nominellt flöde Qn [l/min]
Välj
Överföra
Normering
CNOMO / NFE 49-003-1 (1)
ISO 13849-1 (2)
ISO 13849-1, kategorie 4, Performance level: e (nåbar) (8)
ISO 5599-1, ISO 13849-1 (1)
ISO 8573-1: klass 6 (1)
NAMUR (3)
Kopplingsprincip
2 x 5/2 (1)
2/2 (2)
2x3/2 (29)
2x3/2, 5/2, 5/3 (1)
3/2 (44)
4/2 (5)
4/3 (1)
5/2 (73)
5/3 (34)
5/4 (2)
Manöver element
Fjäderbelastad axel (2)
Handspak (4)
Handspak, med spärr (4)
Handspak, med spärr, utan spärr (5)
Knapp (5)
Knapp, beige (1)
Kula (2)
Munstycke (2)
Panelmontage (7)
Pedal (3)
Pedal, med spärr (3)
Plunge (14)
Rulle (15)
Rulle med en styrrikting (2)
Rulle med en styrrikting (8)
Rulle med hävarm (2)
Spak, horisontell, med spärr (1)
Tryckknapp (9)
Vipparm (7)
Vridspak, med spärr (3)
Temperaturbeständighet
-25 °C Köldtålig (19)
-30 °C Köldtålig (2)
-40 °C Köldtålig (3)
Valves and valve systems
Serie CD04
Qn max. 900 l/min
3/2-, 5/2-, 5/3-Slidventil med metallhus
för krävande miljöer
Valves and valve systems
Serie CD07
Qn max. 1400 l/min
3/2-, 5/2-, 5/3-Slidventil med metallhus
för krävande miljöer
Valves and valve systems
Serie CD12
Qn max. 4100 l/min
3/2-, 5/2-, 5/3-Slidventil med metallhus
för krävande miljöer
Valves and valve systems
Serie TC08
Qn max. 800 l/min
2x3/2-, 5/2-, 5/3-slidventil med plasthus
Valves and valve systems
Serie TC15
Qn max. 1500 l/min
2x3/2-, 5/2-, 5/3-slidventil med plasthus
Valves and valve systems
Serie 740
Qn max. 1100 l/min
5/2-, 5/4-membransätesventil med plasthus
Versioner med UL- och ATEX-spolar
Valves and valve systems
Serie 840
Qn max. 200 l/min
4/2-membransätesventil med plasthus
Valves and valve systems
Serie CL03-EV
Qn max. 700 l/min
2x3/2-, 5/2-, 5/3-sliddventil
IP69K
för livsmedel
Valves and valve systems
Serie ES05
Qn max. 610 l/min
med integrerade snabbanslutningar
Elektrisk anslutning: M8x1, form C industri
samlat avlopp
Valves and valve systems
Serie 579
Qn max. 600 l/min
3/2, 5/2-sätesventil med plasthus
med snabbanslutningar för pneumatikslangar
Valves and valve systems
Serie 589
Qn max. 750 l/min
3/2, 5/2-sätesventil med plasthus
med snabbanslutningar för pneumatikslangar
Valves and valve systems
Serie 490
Qn max. 100 l/min
3/2-sätesventil med plasthus
med snabbanslutningar för pneumatikslangar
Valves and valve systems
Serie DO
Qn max. 140 l/min
direkt 3/2-sätesventil
för förstyrningsfuntkioner
Valves and valve systems
Serie PVP1
Qn max. 11 l/min ... 14 l/min
3/2 NC Sätesventil
Ø 8.2 mm
Arbetstryck 3 bar ... 8 bar
24 V DC
Valves and valve systems
Serie ST
Qn max. 280 l/min
3/2-, 5/2-slidventil med rostfritt hus
Manöverelement: tryckdon, knapp, rulle, spak, panelmontage
Valves and valve systems
Serie 563, 565, 567
Qn max. 13620 l/min
3/2-sätesventil aluminimhus
Arbetstryck upp till 30 bar
Valves and valve systems
Serie AP
Qn max. 550 l/min
2/2, 3/2, 4/2-sätesventil aluminimhus
Manöverelement: tryckdon, knapp, rulle, spak, panelmontage
Valves and valve systems
Serie LS04
Qn max. 310 l/min
2x3/2-, 5/2-, 5/3-slidventil med plasthus
Valves and valve systems
Serie WV02
Qn max. 600 l/min
2x3/2-, 5/2-, 5/3-sliddventil
Tillslagsfördröjning 8 ... 12 ms
Valves and valve systems
Serie AS3-SV
Qn max. 7500 l/min
3/2-vägs-säkerhetsventil
enligt ISO 13849-1, Cat.4, PL e
Valves and valve systems
Serie SV03-AS2
Qn max. 2650 l/min
3/2-vägs-säkerhetsventil
enligt ISO 13849-1, Cat.4, PL e
Valves and valve systems
Serie SV01
Qn max. 1400 l/min
3/2-, 5/2-vägs-säkerhetsventil
enligt ISO 13849-1, Cat.4, PL e
Valves and valve systems
Serie SV03
Qn max. 2460 l/min
3/2-, 5/2-vägs-säkerhetsventil
enligt ISO 13849-1, Cat.4, PL e
Valves and valve systems
Serie SV05
Qn max. 7000 l/min
3/2-, 5/2-vägs-säkerhetsventil
enligt ISO 13849-1, Cat.4, PL e
Valves and valve systems
Serie IS12-PD
Qn 1050 l/min ... 3000 l/min
3/2-vägs-säkerhetsventil
ISO 13849-1, kategori 4, PL e
Valves and valve systems
Spolar, Serie CO1
Spolbredd 15, 22 och 30 mm
Elektrisk styrning: M8, form A, form B, form BI, form C
ATEX
×
×
Valves and valve systems