|

Serie NU2

  • Banjokoppling, enkel
  • Utvändig gänga
  • G 1/8 G 1/4 G 3/8 G 1/2 G 3/4 G 1
  • Mutter med klämring
  • Ø 4 Ø 6 Ø 8 Ø 9 Ø 13 Ø 18
  • NU2-S-RW1
Serie NU2
Arbetstryck min./max.  -0,95 ... 10 bar
Omgivningstemperatur min./max.  -10 ... 60 °C
Vikt per styck  Se tabellen nedan
Välj en produktvariant

Serie NU2

Tekniska data

Förstora tabellen
Port G Port D Leveransantal Vikt per styck Materialnummer

Teknisk information

Dimensioner