Arbetstryck min./max. | -0,95 ... 10 bar |
Omgivningstemperatur min./max. | -10 ... 60 °C |
Fingänga | Utvändig gänga |
Vikt per styck | Se tabellen nedan |
Port G | Port D | Leveransantal | Vikt per styck | Materialnummer |
---|---|---|---|---|
G 1/8 | Ø 4 | 10 styck | 0,012 kg | |
G 1/8 | Ø 6 | 10 styck | 0,014 kg | |
G 1/4 | Ø 4 | 10 styck | 0,013 kg | |
G 1/4 | Ø 6 | 10 styck | 0,015 kg | |
G 1/4 | Ø 8 | 5 styck | 0,024 kg | |
G 1/4 | Ø 10 | 5 styck | 0,03 kg | |
G 3/8 | Ø 6 | 5 styck | 0,016 kg | |
G 3/8 | Ø 8 | 5 styck | 0,024 kg | |
G 3/8 | Ø 10 | 5 styck | 0,035 kg | |
G 3/8 | Ø 13 | 5 styck | 0,047 kg | |
G 1/2 | Ø 6 | 5 styck | 0,023 kg | |
G 1/2 | Ø 8 | 5 styck | 0,028 kg | |
G 1/2 | Ø 10 | 5 styck | 0,038 kg | |
G 1/2 | Ø 13 | 5 styck | 0,049 kg | |
G 3/4 | Ø 18 | 1 styck | 0,114 kg | |
G 1 | Ø 18 | 1 styck | 0,13 kg |