Arbetstryck min./max. | -0,95 ... 15 bar |
Omgivningstemperatur min./max. | -10 ... 70 °C |
Vikt per styck | Se tabellen nedan |
Port G | Port D | Leveransantal | Vikt per styck | Materialnummer |
---|---|---|---|---|
M5 | Ø 3 | 5 styck | 0,01 kg | |
M5 | Ø 4 | 5 styck | 0,01 kg | |
G 1/8 | Ø 3 | 5 styck | 0,031 kg | |
G 1/8 | Ø 4 | 5 styck | 0,041 kg | |
G 1/8 | Ø 6 | 5 styck | 0,045 kg | |
G 1/4 | Ø 4 | 5 styck | 0,055 kg | |
G 1/4 | Ø 6 | 5 styck | 0,06 kg | |
G 3/8 | Ø 6 | 2 styck | 0,083 kg | |
G 3/8 | Ø 9 | 2 styck | 0,089 kg |