Arbetstryck min./max. | -0,95 ... 15 bar |
Omgivningstemperatur min./max. | -25 ... 70 °C |
Vikt per styck | Se tabellen nedan |
Port G | Port D | Leveransantal | Vikt per styck | Materialnummer |
---|---|---|---|---|
G 1/8 | Ø 4 | 10 styck | 0,012 kg | |
G 1/8 | Ø 6 | 10 styck | 0,024 kg | |
G 1/4 | Ø 4 | 5 styck | 0,026 kg | |
G 1/4 | Ø 6 | 5 styck | 0,027 kg | |
G 1/4 | Ø 8 | 5 styck | 0,032 kg |