Top
Home
Shop
Contact
FI
Länderurval
België
Canada
Česká Republika
Danmark
Deutschland
España
France
Italia
Magyarország
Eesti
Ireland
Liechtenstein
Lëtzebuerg
Nederland
Norge
Österreich
Polska
Portugal
Schweiz
Singapore
Suomi
Sverige
United Kingdom
USA
中國
Finns ditt land inte på listan? Klicka
här
.
Internationell webbsida
AVENTICS.com
Välj språk
Finnish
Svenska
English
0
myAVENTICS
Prenumerera
Glömt lösenordet?
Inga åtkomstdata? Registrera dig gratis!
Select
Alla
Alla
Shop
Produktinformation
Media & dokument
Teman
Nyheter
Cylinder
Pneumatiskcylinder, drivenhet och gripdon
Standardcylindrar
Minicylindrar
Rundcylindrar
Kortslagcylinder och kompaktcylinder
Dragstångscylinder
Cylinder-ventilenheter
Kolvstångslösa cylindrar
Styrda cylindrar
Cylinder med dubbla kolvar
Vriddon
Bälgcylindrar
Cylinder med vägmätsensor
Membrancylinder
Gripdon
Cylindertillbehör
Cylinderfästen
Kolvstångskopplingar
Modulärt avstrykarsystem, Smörjenhet
Låsenheter
Linjärstyrenheter
Industristötdämpare
Monteringskits för hanteringsprodukter
Magnetkolvsensorer
Vägmätsensorer
Ventil
Ventiler och ventilsystem
Singelventiler
Ventilsystem
Elektriska kontakter och kablar
Ventiler och ventilsystem enligt standard
ISO 5599-1
ISO 15407-1
Styrteknik
Fältbuss
Marex ECS
Tryckregulatorer
E/P tryckregulator
Manuellt manövrerad tryckregulator
Tryckbegränsningsventiler
Flödesventiler och blockeringsventiler
Strypbackventiler
Strypventiler
Avstängningsventiler
Logikventiler
Backventiler och spärrventiler
Snabbavluftningsventiler
Luftbehandling
Tryckluftsberedning
Luftbehandling och komponenter
Manometer
Tryckluftsbehållare
Fetter och oljor
Vakuum
Vakuumteknik
Ejektorer
Sugkoppar
Beröringsfritt transportsystem
Vakuumtillbehör
Sensorer
Sensorer
Magnetkolvsensorer
Vägmätsensorer
Elektriska trycksensorer
Mekaniska trycksensorer
Flödessensor
Pneumatiska magnetkolvsensorer
Induktiva magnetkolvsensorer
Hastighets-/ tidsmätare
Pneumatisk positionsövervakning
Sensorfästen
Elektriska kontakter och kablar
Kopplingsteknik
Tryckluftskopplingar och plaströr
Snabbanslutningar
Klämringskopplingar
Plastslangar
Snabbkopplingar
Svivelkopplingar
Tryckluftspistoler
Övriga kopplingar
Ljuddämpare
Elektriska kontakter och kablar
Ventilkontakt
Rundkontakt
Multipolkontakt
Kontaktbryggor
|
AVENTICS
Produktkatalog pneumatik
Pneumatiskcylinder, drivenhet och gripdon
Rundcylindrar
Serie ICM
Serie ICM
Serie ICM
Shop
Kolvdiameter [mm]
Välj
Överföra
Slaglängd [mm]
Välj
Överföra
Funktion
Dubbelverkande (2)
Enkelverkande, trycklös till minusläge (1)
Enkelverkande, trycklös till plusläge (1)
Magnetkolv
Med magnetkolv (1)
Kolvstångsgänga
M10x1,25 (4)
M4 (2)
M6 (4)
M8 (4)
Tryckluftsanslutning
G 1/8 (4)
M5 (4)
Normering
ISO 6432 (2)
metrisk
Mini cylinder, Series ICM
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Minicylindrar, Serie ICM
Ø 8-25 mm
Anslutningar M5 G 1/8
Enkelverkande, trycklös till minusläge
Dämpning elastisk
Korrosionsbeständig
Med integrerat öra i bakänden
Kolvstång Utvändig gänga
för livsmedel
6 valbara materialnummer
Mini cylinder, Series ICM
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Minicylindrar, Serie ICM
ISO 6432
Ø 8-32 mm
Anslutningar M5 G 1/8
Dubbelverkande
Dämpning elastisk
Korrosionsbeständig
Med integrerat öra i bakänden
Kolvstång Utvändig gänga
för livsmedel
80 valbara materialnummer
Mini cylinder, Series ICM
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Minicylindrar, Serie ICM
ISO 6432
Ø 12-32 mm
Anslutningar M5 G 1/8
Dubbelverkande
Med magnetkolv
Dämpning elastisk
Korrosionsbeständig
Med integrerat öra i bakänden
Kolvstång Utvändig gänga
för livsmedel
60 valbara materialnummer
Mini cylinder, Series ICM
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Minicylindrar, Serie ICM
Ø 16-25 mm
Anslutningar M5 G 1/8
Enkelverkande, trycklös till plusläge
Dämpning elastisk
Korrosionsbeständig
Med integrerat öra i bakänden
Kolvstång Utvändig gänga
för livsmedel
3 valbara materialnummer
Tillbehör
Cylinderfästen
Clevis mounting AB3, Series CM1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Öron i bakänden AB3, Serie CM1
Lämplig kolv-Ø 8, 10 12, 16 20, 25 32 mm
7 valbara materialnummer
Flange mounting MF8, Series CM1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Flänsfäste MF8, Serie CM1
Cylinderfäste enligt ISO 6432
Lämplig kolv-Ø 8, 10 12, 16 20, 25 mm
6 valbara materialnummer
Foot mounting MS3, Series CM1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Fotfäste MS3, Serie CM1
Cylinderfäste enligt ISO 6432
Lämplig kolv-Ø 8, 10 12, 16 20, 25 32 mm
7 valbara materialnummer
Nut MR3, series CM1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Mutter MR3, serie CM1
för cylinderfäste
Lämplig kolv-Ø 8, 10 12, 16 20, 25 16 32 80 60, 85 113, 160 250 40 50, 63 mm
för serie MNI CSL-RD, MNI ICM 102 RPC CSL-RD
17 valbara materialnummer
Kolvstångskopplingar
Piston rod nut MR9
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Kolvstångsmutter MR9
33 valbara materialnummer
Rod clevis AP2, Series CM2
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Gaffelkoppling AP2, Serie CM2
med låsring, För montering på cylindrar CCL-IS/IC, CCI, SSI, CSL-RD, ICM, ICS-D2, 167
7 valbara materialnummer
Rod clevis AP2, Series CM2
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Gaffelkoppling AP2, Serie CM2
För montering på cylindrar PRA, TRB, CCI, MNI, ICM, KPZ, KHZ, 167, CVI, RPC, RDC, ITS
14 valbara materialnummer
Ball eye rod end AP6, series CM2
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Kulledskoppling AP6, serie CM2
Med fläns, För montering på cylindrar CCL-IS/IC, SSI, CSL-RD, ICM, ICS-D2
8 valbara materialnummer
Låselement
Holding unit, Series HU1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Positionshållare, Serie HU1
Ø 20-25 mm
Håll: fjäderkraft, lossa: tryckluft
2 valbara materialnummer
Strypbackventiler
Check-choke valve, stainless steel, Series CC02-SL
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Strypbackventil, rostfritt stål, Serie CC02-SL
för livsmedel
Qn 2▶1 = 50-200 l/min
Strypventilens riktning 2 ▶ 1
Avloppsstrypning
Snabbanslutning / Utvändig gänga
Värmebeständig
4 valbara materialnummer
Check-choke valve, stainless steel, Series CC02-SL
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Strypbackventil, rostfritt stål, Serie CC02-SL
Qn 1▶2 = 150-190 l/min
Strypventilens riktning 1 ▶ 2
Strypning av lufttillförsel
Snabbanslutning / Utvändig gänga
Värmebeständig
2 valbara materialnummer
Sensorer och sensorfästen, tillbehör
Sensor mounting, Series CB1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Sensorfäste, Serie CB1
för serie ST4, ST6
För montering på cylindrar MNI, ICM, CSL-RD
3 valbara materialnummer
Sensor mounting, Series CB1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Sensorfäste, Serie CB1
för serie ST6, SM6
För montering på cylindrar MNI, ICM
5 valbara materialnummer
Sensor mounting, Series CB1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Sensorfäste, Serie CB1
för serie ST6
För montering på cylindrar CSL-RD, ICM, ICS-D1, ICS-D2, RPC
5 valbara materialnummer
Sensor, Series ST4
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Sensor, Serie ST4
4 mm T-spår
med kabel
Öppna kabeländar, 3-polig
UL-certifiering
Reed Elektroniskt PNP Elektroniskt NPN
Direktmontering för serie PRA, SSI, GSU, RTC, CKP, GPC, MSC, MSN, RCM, CVI
Indirekt montering för serie MNI, CSL-RD, ICM
6 valbara materialnummer
Sensor, Series ST4
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Sensor, Serie ST4
4 mm T-spår
med kabel
Öppna kabeländar
Impulsförlängd
Impulsförlängd
Elektroniskt PNP
Direktmontering för serie PRA, SSI, GSU, RTC, CKP, GPC, MSC, MSN, RCM, CVI
Indirekt montering för serie MNI, CSL-RD, ICM
1 valbara materialnummer
Sensors, Series SM6
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Sensorer, Serie SM6
6 mm spår
med kabel
Utan kontakt, förtennad, 4-polig
med vägmätsensor, mätområde 32 ... 256 mm
Analog
Direktmontering för serie PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI
Indirekt montering för serie TRB, ITS, 167, MNI, ICM, TRR
8 valbara materialnummer
Sensors, Series SM6
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Sensorer, Serie SM6
6 mm spår
med kabel
Utan kontakt, förtennad, 4-polig
med vägmätsensor, mätområde 32 ... 256 mm
Analog
Direktmontering för serie PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI
Indirekt montering för serie TRB, ITS, 167, MNI, ICM, TRR
8 valbara materialnummer
Sensors, Series SM6
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Sensorer, Serie SM6
6 mm spår
med kabel
Hankontakt, M8x1, 4-polig, Med överfallsmutter
med vägmätsensor, mätområde 32 ... 256 mm
Analog
Direktmontering för serie PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI
Indirekt montering för serie TRB, ITS, 167, MNI, ICM, TRR
8 valbara materialnummer
Sensor, Series ST4
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Sensor, Serie ST4
4 mm T-spår
med kabel
Hankontakt, M8, 3-polig
UL-certifiering
Reed Elektroniskt PNP Elektroniskt NPN
Direktmontering för serie PRA, SSI, GSU, RTC, CKP, GSP, MSC, MSN, RCM, CVI
Indirekt montering för serie MNI, CSL-RD, ICM
3 valbara materialnummer
Sensor, Series ST4
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Sensor, Serie ST4
4 mm T-spår
med kabel
Hankontakt, M8, 3-polig, Med överfallsmutter
UL-certifiering
Reed Elektroniskt PNP
Direktmontering för serie PRA, SSI, GSU, RTC, CKP, GPC, MSC, MSN, RCM, CVI
Indirekt montering för serie MNI, CSL-RD, ICM
4 valbara materialnummer
Sensor, Series ST4
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Sensor, Serie ST4
4 mm T-spår
med kabel
Hankontakt, M8, 3-polig Hankontakt, M8, 3-polig, Med överfallsmutter
Impulsförlängd
Impulsförlängd
Elektroniskt NPN Elektroniskt PNP
Direktmontering för serie PRA, SSI, GSU, RTC, CKP, GPC, MSC, MSN, RCM, CVI
Indirekt montering för serie MNI, CSL-RD, ICM
2 valbara materialnummer
Sensor, Series ST4
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Sensor, Serie ST4
4 mm T-spår
med kabel
Hankontakt, M12, 3-polig, Med överfallsmutter
UL-certifiering
Reed Elektroniskt PNP
Direktmontering för serie PRA, SSI, GSU, RTC, CKP, GPC, MSC, MSN, RCM, CVI
Indirekt montering för serie MNI, CSL-RD, ICM
2 valbara materialnummer
Sensors, Series ST4-2P
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Sensorer, Serie ST4-2P
4 mm T-spår
Antal funktionslägen 2
med kabel
Utan kontakt, förtennad, 4-polig
Elektroniskt PNP
2 inkopplingslägen
Elektroniskt PNP
Direktmontering för serie PRA, SSI, RTC, GPC, MSC, MSN, RCM, CVI
Indirekt montering för serie MNI, CSL-RD, ICM
1 valbara materialnummer
Sensors, Series ST4-2P
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Sensorer, Serie ST4-2P
4 mm T-spår
Antal funktionslägen 2
med kabel
Hankontakt, M8x1, 4-polig, Med överfallsmutter
Elektroniskt PNP
2 inkopplingslägen
Elektroniskt PNP
Direktmontering för serie PRA, SSI, RTC, GPC, MSC, MSN, RCM, CVI
Indirekt montering för serie MNI, CSL-RD, ICM
1 valbara materialnummer
Sensors, Series ST4-2P
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Sensorer, Serie ST4-2P
4 mm T-spår
Antal funktionslägen 2
med kabel
Hankontakt, M12x1, 4-polig, Med överfallsmutter
IO-Link, 2 inkopplingslägen
Elektroniskt PNP
Direktmontering för serie PRA, SSI, RTC, GPC, MSC, MSN, RCM, CVI
Indirekt montering för serie MNI, CSL-RD, ICM
1 valbara materialnummer
Övriga tillbehör
Silencers, series SI1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Ljuddämpare, serie SI1
M5 G 1/8
Rostfritt stål
2 valbara materialnummer
×
×
Pneumatic cylinders, drives and grippers