Certifikat | CE-försäkran om överensstämmelse |
Omgivningstemperatur min./max. | 0 ... 40 °C |
Mätområde | 0,2 m/s |
Mätområde | 2 m/s |
Statusindikering LED | Grön Gul Röd |
Skyddsklass | IP50 |
Vikt | 0,12 kg |
för serie | Materialnummer |
---|---|
MNI, CSL-RD, CCL-IS, ICS, RPC, PRA/TRB, ITS |
Leveransomfattning: 1 Mätutrustning 2 Fästband, 1 Nätutrustning 3,7 V, 1 USB-laddkabel , Bruksanvisning, Hänvisning till QR-Code, 1 väska med inlägg av skummaterial |