Top
Home
Shop
Contact
FI
Länderurval
België
Canada
Česká Republika
Danmark
Deutschland
España
France
Italia
Magyarország
Eesti
Ireland
Liechtenstein
Lëtzebuerg
Nederland
Norge
Österreich
Polska
Portugal
Schweiz
Singapore
Suomi
Sverige
United Kingdom
USA
中國
Finns ditt land inte på listan? Klicka
här
.
Internationell webbsida
AVENTICS.com
Välj språk
Finnish
Svenska
English
0
myAVENTICS
Prenumerera
Glömt lösenordet?
Inga åtkomstdata? Registrera dig gratis!
Select
Alla
Alla
Shop
Produktinformation
Media & dokument
Teman
Nyheter
Cylinder
Pneumatiskcylinder, drivenhet och gripdon
Standardcylindrar
Minicylindrar
Rundcylindrar
Kortslagcylinder och kompaktcylinder
Dragstångscylinder
Cylinder-ventilenheter
Kolvstångslösa cylindrar
Styrda cylindrar
Cylinder med dubbla kolvar
Vriddon
Bälgcylindrar
Cylinder med vägmätsensor
Membrancylinder
Gripdon
Cylindertillbehör
Cylinderfästen
Kolvstångskopplingar
Modulärt avstrykarsystem, Smörjenhet
Låsenheter
Linjärstyrenheter
Industristötdämpare
Monteringskits för hanteringsprodukter
Magnetkolvsensorer
Vägmätsensorer
Ventil
Ventiler och ventilsystem
Singelventiler
Ventilsystem
Elektriska kontakter och kablar
Ventiler och ventilsystem enligt standard
ISO 5599-1
ISO 15407-1
Styrteknik
Fältbuss
Marex ECS
Tryckregulatorer
E/P tryckregulator
Manuellt manövrerad tryckregulator
Tryckbegränsningsventiler
Flödesventiler och blockeringsventiler
Strypbackventiler
Strypventiler
Avstängningsventiler
Logikventiler
Backventiler och spärrventiler
Snabbavluftningsventiler
Luftbehandling
Tryckluftsberedning
Luftbehandling och komponenter
Manometer
Tryckluftsbehållare
Fetter och oljor
Vakuum
Vakuumteknik
Ejektorer
Sugkoppar
Beröringsfritt transportsystem
Vakuumtillbehör
Sensorer
Sensorer
Magnetkolvsensorer
Vägmätsensorer
Elektriska trycksensorer
Mekaniska trycksensorer
Flödessensor
Pneumatiska magnetkolvsensorer
Induktiva magnetkolvsensorer
Hastighets-/ tidsmätare
Pneumatisk positionsövervakning
Sensorfästen
Elektriska kontakter och kablar
Kopplingsteknik
Tryckluftskopplingar och plaströr
Snabbanslutningar
Klämringskopplingar
Plastslangar
Snabbkopplingar
Svivelkopplingar
Tryckluftspistoler
Övriga kopplingar
Ljuddämpare
Elektriska kontakter och kablar
Ventilkontakt
Rundkontakt
Multipolkontakt
Kontaktbryggor
|
AVENTICS
Produktkatalog pneumatik
Pneumatiskcylinder, drivenhet och gripdon
Rundcylindrar
Serie ICM
Sensorfäste, Serie CB1
för serie ST4, ST6
För montering på cylindrar MNI, ICM, CSL-RD
Omgivningstemperatur min./max.
-30 ... 80 °C
Vikt
0,007 kg
Välj en produktvariant
Sensorfäste, Serie CB1
Tekniska data
Förstora tabellen
Cylinder-Ø
för serie
Leveransomfång
Materialnummer
min.
16 mm
ST4, ST6
1 styck
R412021791
CAD
Scheme Editor
På förfrågan
20 mm
ST4, ST6
1 styck
R412021792
CAD
Scheme Editor
På förfrågan
25 mm
ST4, ST6
1 styck
R412021793
CAD
Scheme Editor
På förfrågan
Teknisk information
Material
Polyamid Rostfritt stål
Dimensioner
Förstora tabellen
1) Sensorspår för ST6 2) Sensorspår för ST4 3) Fästskruv (av rostfritt stål) 4) Cylinderprofil 5) Gängad insats(av rostfritt stål) 6) Spännband
Materialnummer
A
B
C
D
R412021791
27.7
32.5
22.1
17.3
R412021792
32.4
35
22.4
19.7
R412021793
37.4
39.5
24.3
22.2
Kontakt
Kontaktformulär
Contact Locator
Engineering Tools
CAD
Beräkningsprogram
Program för kopplingsschema
Cross Reference Tool
Reservdelskatalog
Dokumentation
Datablad
Monteringsanvisning
Användningsförhållanden
Tillämpade standarder
Reklammedel
Teknisk information
Serie
Tillbehör
×
×
Sensor mounting, Series CB1
Pneumatic cylinders, drives and grippers