- för serie ST6
- För montering på cylindrar RPC
Sensorfäste, Serie CB1
Förstora tabellen
Cylinder-Ø |
Cylinder-Ø |
för serie |
Vikt |
Materialnummer |
min. |
Max. |
|
|
|
32 mm |
32 mm |
ST6 |
0,01 kg |
|
40 mm |
40 mm |
ST6 |
0,011 kg |
|
50 mm |
50 mm |
ST6 |
0,013 kg |
|
63 mm |
63 mm |
ST6 |
0,014 kg |
|
Förstora tabellen
Materialnummer |
D1 |
S |
Z |
R412025665 |
34 |
35 |
ISO 4762 - M3 x 10 A2 |
R412025666 |
42 |
43 |
ISO 4762 - M3 x 12 A2 |
R412025667 |
52,9 |
54 |
ISO 4762 - M3 x 12 A2 |
R412025668 |
65 |
66 |
ISO 4762 - M3 x 12 A2 |
Sensor mounting, Series CB1Pneumatic cylinders, drives and grippers