Certifikat | RoHS |
Omgivningstemperatur min./max. | -20 ... 75 °C |
Skyddsklass | IP67 |
Antal funktionslägen | 2 |
Strömförbrukning | <15 mA |
Driftspänning DC min. / max. | 12 ... 30 V DC |
Repeternoggrannhet max. mätområde | 0,1 mT |
Hysteres | 1 mT |
Kopplingslogik | NÖ (slutande) |
Display | LED |
Statusindikering LED | Gul |
Display | 2 LED |
Vibrationssäker | 10 - 55 Hz, 1 mm |
Stötsäker | 30 g / 11 ms |
Kabellängd L | 0,3 m |
Fästskruv | med sexkantskruv |
För | Kontakttyp | Kabellängd | Registreringsområde | Spänningsfall U vid Imax. | Funktion | Utförande | Materialnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | Max. | ||||||
PRA, SSI, RTC, GPC, MSC, MSN, RCM, CVI | Elektroniskt PNP | 0,3 m | 50 mm | ≤ 2,2 V | Elektroniskt PNP | Kortslutningssäker Polaritetssäker |