|

Sensorer, Serie ST4-2P

  • 4 mm T-spår
  • Antal funktionslägen 2
  • med kabel
  • Utan kontakt, förtennad, 4-polig
  • Elektroniskt PNP
  • 2 inkopplingslägen
  • Elektroniskt PNP
  • Direktmontering för serie PRA, SSI, RTC, GPC, MSC, MSN, RCM, CVI
  • Indirekt montering för serie MNI, CSL-RD, ICM
Sensorer, Serie ST4-2P
00134176.gif
Certifikat  RoHS
Omgivningstemperatur min./max.  -20 ... 75 °C
Skyddsklass  IP67
Antal funktionslägen  2
Strömförbrukning  <15 mA
Driftspänning DC min. / max.  12 ... 30 V DC
Repeternoggrannhet max. mätområde  0,1 mT
Hysteres  1 mT
Kopplingslogik  NÖ (slutande)
Display  LED
Statusindikering LED  Gul
Display  2 LED
Vibrationssäker  10 - 55 Hz, 1 mm
Stötsäker  30 g / 11 ms
Kabellängd L  2 m
Fästskruv  med sexkantskruv
Välj en produktvariant

Sensorer, Serie ST4-2P

Tekniska data

Förstora tabellen
För Kontakttyp Kabellängd Registreringsområde Spänningsfall U vid Imax. Brytström DC, max. Funktion Utförande Materialnummer
L Max.

Teknisk information

Dimensioner