|

Sensor, Serie ST6

  • 6 mm T-spår
  • med kabel
  • Hankontakt, M12x1, 3-polig, Med överfallsmutter
  • ATEX
  • UL-certifiering, ATEX
  • Elektroniskt PNP
  • Direktmontering för serie PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI
  • Indirekt montering för serie TRB, ITS, CCL-IS, MNI, CSL-RD, RPC, ICS-D2, ICM, KHZ, TRR
Sensor, Serie ST6
00129766.gif
Certifikat  ATEX, CE-försäkran om överensstämmelse, cULus, RoHS
ATEX kategori G  II 3G Ex nA IIC T4 Gc X
ATEX kategori D  II 3D Ex tc IIIC T135°C Dc X
Omgivningstemperatur min./max.  -20 ... 50 °C
Skyddsklass  IP67
Brytpunktsnoggrannhet  ±0,1 mT
Viloström (utan last)  < 10 mA
Driftspänning DC min. / max.  10 ... 30 V DC
Kopplingslogik  NÖ (slutande)
Statusindikering LED  Gul, Gul
Vibrationssäker  10 - 55 Hz, 1 mm
Stötsäker  30 g / 11 ms
Kabellängd L  0,3 m
Välj en produktvariant

Sensor, Serie ST6

Tekniska data

Förstora tabellen
För Kontakttyp Kabellängd Spänningsfall U vid Imax. Brytström DC, max. Kopplingsfrekvens, max. Utförande Materialnummer
L

Teknisk information

Dimensioner

Stifttilldelning