Certifikat | CE-försäkran om överensstämmelse, cULus, RoHS |
Omgivningstemperatur min./max. | -30 ... 80 °C |
Skyddsklass | IP65, IP67 |
Brytpunktsnoggrannhet | ±0,1 mT |
Märkström, inkopplat läge | < 30 mA |
Viloström (utan last) | < 8 mA |
Driftspänning DC min. / max. | 10 ... 30 V DC |
Driftspänning AC min. / max. | Se tabellen nedan |
Hysteres | ≥ 0,2 mT |
Kopplingslogik | NÖ (slutande) |
Bryteffekt | Reed 3-polig: max. 6 W |
Statusindikering LED | Gul |
Vibrationssäker | 10 - 55 Hz, 1 mm |
Stötsäker | 30 g / 11 ms |
Kabellängd L | 0,3 0,5 m |
För | Kontakttyp | Kabelhölje | Kabellängd | Driftspänning AC min. / max. | Spänningsfall U vid Imax. | Brytström DC, max. | Brytström AC, max. | Kopplingsfrekvens, max. | Driftström ej inkopplad | Driftström inkopplad | Utförande | Materialnummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | |||||||||||||
![]() |
PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI | Reed | Polyuretan | 0,3 m | 10 ... 30 V AC | I*Rs | 0,3 A | 0,5 A | 400 Hz | - | - | Polaritetssäker | |
![]() |
PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI | Reed | Polyvinylklorid | 0,3 m | 10 ... 30 V AC | I*Rs | 0,3 A | 0,5 A | 400 Hz | - | - | Polaritetssäker | |
![]() |
PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI | Reed | Polyuretan | 0,5 m | 10 ... 30 V AC | I*Rs | 0,3 A | 0,5 A | 400 Hz | - | - | Polaritetssäker | |
![]() |
PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI | Elektroniskt PNP | Polyuretan | 0,3 m | - | ≤ 2,5 V | 0,13 A | - | 1000 Hz | < 8 mA | < 30 mA | Kortslutningssäker Polaritetssäker | |
![]() |
PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI | Elektroniskt PNP | Polyvinylklorid | 0,3 m | - | ≤ 2,5 V | 0,13 A | - | 1000 Hz | < 8 mA | < 30 mA | Kortslutningssäker Polaritetssäker | |
![]() |
PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI | Elektroniskt PNP | Polyuretan | 0,5 m | - | ≤ 2,5 V | 0,13 A | - | 1000 Hz | < 8 mA | < 30 mA | Kortslutningssäker Polaritetssäker | |
![]() |
PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI | Elektroniskt NPN | Polyuretan | 0,3 m | - | ≤ 2,5 V | 0,13 A | - | 1000 Hz | < 8 mA | < 30 mA | Kortslutningssäker Polaritetssäker |