Certifikat | ATEX, CE-försäkran om överensstämmelse, cULus, RoHS |
ATEX kategori G | II 3G Ex nA IIC T4 Gc X |
ATEX kategori D | II 3D Ex tc IIIC T135°C Dc X |
Omgivningstemperatur min./max. | -20 ... 50 °C |
Skyddsklass | IP67 |
Brytpunktsnoggrannhet | ±0,1 mT |
Viloström (utan last) | < 10 mA |
Driftspänning DC min. / max. | 10 ... 30 V DC |
Kopplingslogik | NÖ (slutande) |
Statusindikering LED | Gul |
Vibrationssäker | 10 - 55 Hz, 1 mm |
Stötsäker | 30 g / 11 ms |
Kabellängd L | 3 5 m |
För | Kontakttyp | Kabellängd | Spänningsfall U vid Imax. | Brytström DC, max. | Kopplingsfrekvens, max. | Utförande | Materialnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | |||||||
PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI | Elektroniskt PNP | 3 m | ≤ 2,5 V | 0,1 A | 1000 Hz | Kortslutningssäker Polaritetssäker | |
PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI | Elektroniskt PNP | 5 m | ≤ 2,5 V | 0,1 A | 1000 Hz | Kortslutningssäker Polaritetssäker |