|

Sensor, Serie ST6

  • 6 mm T-spår
  • med kabel
  • Hankontakt, M12x1, 2-polig, Med överfallsmutter Hankontakt, M12x1, 4-polig, Med överfallsmutter
  • UL-certifiering
  • Reed Elektroniskt PNP
  • Direktmontering för serie PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI
  • Indirekt montering för serie TRB, ITS, CCL-IS, MNI, CSL-RD, RPC, ICS-D2, ICM, KHZ, TRR
Sensor, Serie ST6
Certifikat  CE-försäkran om överensstämmelse, cULus, RoHS
Omgivningstemperatur min./max.  -30 ... 80 °C
Skyddsklass  Se tabellen nedan
Brytpunktsnoggrannhet  ±0,1 mT
Märkström, inkopplat läge  < 30 mA
Viloström (utan last)  < 8 mA
Driftspänning DC min. / max.  10 ... 30 V DC
Driftspänning AC min. / max.  Se tabellen nedan
Hysteres  ≥ 0,2 mT
Kopplingslogik  NÖ (slutande)
Statusindikering LED  Gul
Vibrationssäker  10 - 55 Hz, 1 mm
Stötsäker  30 g / 11 ms
Kabellängd L  0,3 0,1 3 5 m
Välj en produktvariant

Sensor, Serie ST6

Tekniska data

Förstora tabellen
För Kontakttyp Kabellängd Driftspänning AC min. / max. Spänningsfall U vid Imax. Brytström DC, max. Brytström AC, max. Bryteffekt Kopplingsfrekvens, max. Driftström ej inkopplad Driftström inkopplad Skyddsklass Utförande Materialnummer
L
00111961_i.gif
00129764.gif
00129766.gif
00129766.gif
00129766.gif
00129766.gif
1) Produkten från driftspänning och konstant ström får inte överskrida maximal kopplingskapacitet.

Teknisk information

Dimensioner