|

Sensor, Serie ST4

  • 4 mm T-spår
  • med kabel
  • Hankontakt, M12, 3-polig, Med överfallsmutter
  • UL-certifiering
  • Reed Elektroniskt PNP
  • Direktmontering för serie PRA, SSI, GSU, RTC, CKP, GPC, MSC, MSN, RCM, CVI
  • Indirekt montering för serie MNI, CSL-RD, ICM
Sensor, Serie ST4
Certifikat  UL (Underwriters Laboratories), cULus, RoHS
Omgivningstemperatur min./max.  -30 ... 80 °C
Skyddsklass  IP65, IP67
Brytpunktsnoggrannhet  ±0,1 mT
Driftspänning DC min. / max.  Se tabellen nedan
Kopplingslogik  NÖ (slutande)
Display  LED
Statusindikering LED  Gul
Vibrationssäker  10 - 55 Hz, 1 mm
Stötsäker  30 g / 11 ms
Kabellängd L  0,3 m
Fästskruv  Kombination: spår- och insexskruv
Välj en produktvariant

Sensor, Serie ST4

Tekniska data

Förstora tabellen
För Kontakttyp Kabellängd Driftspänning DC min. / max. Spänningsfall U vid Imax. Brytström DC, max. Brytström AC, max. Bryteffekt Utförande Materialnummer
L
00129798_1.gif
00129768.gif

Teknisk information

Dimensioner

Stifttilldelning