Certifikat | RoHS |
Omgivningstemperatur min./max. | -30 ... 80 °C |
Skyddsklass | IP65, IP67 |
Brytpunktsnoggrannhet | ±0,1 mT |
Driftspänning DC min. / max. | 10 ... 30 V DC |
Kopplingslogik | NÖ (slutande) |
Impulsförlängning | 20 ms |
Display | LED |
Statusindikering LED | Gul |
Vibrationssäker | 10 - 55 Hz, 1 mm |
Stötsäker | 30 g / 11 ms |
Kabellängd L | 5 m |
Fästskruv | Kombination: spår- och insexskruv |
För | Kontakttyp | Kabellängd | Spänningsfall U vid Imax. | Brytström DC, max. | Kopplingssignal | Materialnummer |
---|---|---|---|---|---|---|
L | ||||||
PRA, SSI, GSU, RTC, CKP, GPC, MSC, MSN, RCM, CVI | Elektroniskt PNP | 5 m | ≤ 2,5 V | 0,1 A | Impulsförlängd |