Certifikat | UL (Underwriters Laboratories), cULus, RoHS |
Omgivningstemperatur min./max. | -30 ... 80 °C |
Skyddsklass | IP65, IP67 |
Brytpunktsnoggrannhet | ±0,1 mT |
Driftspänning DC min. / max. | Se tabellen nedan |
Kopplingslogik | NÖ (slutande) |
Display | LED |
Statusindikering LED | Gul |
Vibrationssäker | 10 - 55 Hz, 1 mm |
Stötsäker | 30 g / 11 ms |
Kabellängd L | 3 5 m |
Fästskruv | Kombination: spår- och insexskruv |
För | Kontakttyp | Kabellängd | Driftspänning DC min. / max. | Spänningsfall U vid Imax. | Brytström DC, max. | Brytström AC, max. | Bryteffekt | Utförande | Materialnummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | ||||||||||
![]() |
PRA, SSI, GSU, RTC, CKP, GPC, MSC, MSN, RCM, CVI | Reed | 3 m | 5 ... 30 V DC | ≤ 0,5 V | 0,13 A | 0,13 A | 3 W / 3 VA | Polaritetssäker | |
![]() |
PRA, SSI, GSU, RTC, CKP, GPC, MSC, MSN, RCM, CVI | Reed | 5 m | 5 ... 30 V DC | ≤ 0,5 V | 0,13 A | 0,13 A | 3 W / 3 VA | Polaritetssäker | |
![]() |
PRA, SSI, GSU, RTC, CKP, GPC, MSC, MSN, RCM, CVI | Elektroniskt PNP | 3 m | 10 ... 30 V DC | ≤ 2,5 V | 0,1 A | - | - | Kortslutningssäker Polaritetssäker | |
![]() |
PRA, SSI, GSU, RTC, CKP, GPC, MSC, MSN, RCM, CVI | Elektroniskt PNP | 5 m | 10 ... 30 V DC | ≤ 2,5 V | 0,1 A | - | - | Kortslutningssäker Polaritetssäker | |
![]() |
PRA, SSI, GSU, RTC, CKP, GPC, MSC, MSN, RCM, CVI | Elektroniskt NPN | 3 m | 10 ... 30 V DC | ≤ 2,5 V | 0,1 A | - | - | Kortslutningssäker Polaritetssäker | |
![]() |
PRA, SSI, GSU, RTC, CKP, GPC, MSC, MSN, RCM, CVI | Elektroniskt NPN | 5 m | 10 ... 30 V DC | ≤ 2,5 V | 0,1 A | - | - | Kortslutningssäker Polaritetssäker |