Rundmutter med radialhål MR3, serie CM1
- för cylinderfäste
- Lämplig kolv-Ø 32 40 50, 63 mm
- för serie RPC
Rundmutter med radialhål MR3, serie CM1
Förstora tabellen
Kolv-Ø |
Gängstorlek |
Vikt |
Materialnummer |
32 mm |
M30x1,5 |
0,03 kg |
|
40 mm |
M38x1,5 |
0,06 kg |
|
50, 63 mm |
M45x1,5 |
0,06 kg |
|
Material |
Stål |
|
galvaniserat |
Förstora tabellen
Materialnummer |
A |
Ø B |
D |
E |
8915308704 |
M30x1,5 |
38 |
8 |
4 |
8915307604 |
M38x1,5 |
50 |
10 |
5 |
8915309004 |
M45x1,5 |
55 |
10 |
5 |
Round nut with set pin hole inside MR3, series CM1Pneumatic cylinders, drives and grippers