Omgivningstemperatur min./max. | -40 ... 85 °C |
Driftspänning | 48 V AC/DC |
Skyddsklass | IP67 |
Kabeltvärsnitt | 0,24 mm² |
Vikt | Se tabellen nedan |
Ström, max. | Antal ledare | Kabel-Ø | Kabellängd | Vikt | Materialnummer |
---|---|---|---|---|---|
4 A | 3 | 4,5 mm | 3 m | 0,087 kg | |
4 A | 3 | 4,5 mm | 5 m | 0,139 kg | |
4 A | 3 | 4,5 mm | 10 m | 0,279 kg |