|

Rundcylindrar, Serie ICS-D2-MP4

  • ISO 6431
  • Ø 32-100 mm
  • Dubbelverkande
  • Med magnetkolv
  • Dämpning pneumatisk justerbar
  • Korrosionsskyddad
  • Med öra i bakänden med bussning
  • för livsmedel
Rundcylindrar, Serie ICS-D2-MP4
a15.gif
Standard  ISO 6431
Arbetstryck min./max.  1 ... 10 bar
Omgivningstemperatur min./max.  -25 ... 70 °C
Medium temperatur min./max.  -25 ... 70 °C
Medium  Tryckluft
Max. partikelstorlek  50 µm
Tryckluftens oljehalt  0 mg/m³
Tryck för att fastställa kolvkrafterna  6.3 bar
Den här produkten är konfigurerbar. Använd vår internetkonfigurator eller kontakta närmaste AVENTICS försäljningskontor.
Välj en produktvariant

Rundcylindrar, Serie ICS-D2-MP4

Tekniska data

Förstora tabellen
Kolv-Ø 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 80 mm 100 mm
Förstora tabellen
Kolv-Ø 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 80 mm 100 mm

Teknisk information

Dimensioner

Tillbehör, översikt