Standard | ISO 6431 |
Arbetstryck min./max. | 1 ... 10 bar |
Omgivningstemperatur min./max. | -25 ... 70 °C |
Medium temperatur min./max. | -25 ... 70 °C |
Medium | Tryckluft |
Max. partikelstorlek | 50 µm |
Tryckluftens oljehalt | 0 mg/m³ |
Tryck för att fastställa kolvkrafterna | 6.3 bar |
|
Kolv-Ø | 32 mm | 40 mm | 50 mm | 63 mm | 80 mm | 100 mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolvkraft, minusrörelse | 435 N | 665 N | 1039 N | 1766 N | 2857 N | 4639 N | ||
Kolvkraft, plusrörelse | 507 N | 792 N | 1237 N | 1964 N | 3167 N | 4948 N | ||
Dämpsträcka | 11,5 mm | 14 mm | 17 mm | 16 mm | 19 mm | 22 mm | ||
Dämpenergi | 2,4 J | 4,5 J | 7,5 J | 13,5 J | 54 J | 88 J | ||
Vikt | 0 mm slaglängd | 0,6 kg | 1,2 kg | 1,7 kg | 3 kg | 4 kg | 7,7 kg | |
Vikt | +10 mm slaglängd | 0,025 kg | 0,036 kg | 0,05 kg | 0,065 kg | 0,1 kg | 0,135 kg | |
Slaglängd, max. | 1600 mm | 1900 mm | 2100 mm | 2500 mm | 1925 mm | 1925 mm |