|

Positionshållare, Serie HU1

  • Ø 20-25 mm
  • Håll: fjäderkraft, lossa: tryckluft
Positionshållare, Serie HU1
a44.gif
Funktion  Fasthållning med klämbackar
Lossningstryck  4 ... 8 bar
Omgivningstemperatur min./max.  -10 ... 60 °C
Medium temperatur min./max.  -10 ... 60 °C
Medium  Tryckluft
Max. partikelstorlek  5 µm
Tryckluftens oljehalt  0 ... 5 mg/m³
Vikt  0,11 kg
Välj en produktvariant

Positionshållare, Serie HU1

Tekniska data

Förstora tabellen
Kolv-Ø Lämplig kolvstångs-Ø Kolvstångsförlängning Tryckluftsanslutning Statisk hållkraft Materialnummer
Hållkraft vid 0 bar

Teknisk information

Dimensioner