Standard | ISO 6432 |
Tryckluftsanslutning | Invändig gänga |
Arbetstryck min./max. | 1 ... 10 bar |
Omgivningstemperatur min./max. | -20 ... 70 °C |
Medium temperatur min./max. | -20 ... 70 °C |
Medium | Tryckluft |
Max. partikelstorlek | 50 µm |
Tryckluftens oljehalt | 0 mg/m³ |
Tryck för att fastställa kolvkrafterna | 6.3 bar |
Kolv-Ø | 12 mm | 16 mm | 20 mm | 25 mm | 32 mm |
---|---|---|---|---|---|
Kolvstångsgänga | M6 | M6 | M8 | M10x1,25 | M10x1,25 |
Anslutningar | M5 | M5 | G 1/8 | G 1/8 | G 1/8 |
Slaglängd 12 | - | ||||
15 | - | - | |||
20 | - | - | - | - | |
25 | |||||
30 | - | - | |||
35 | - | - | |||
40 | - | - | - | ||
50 | |||||
60 | - | - | - | ||
70 | - | - | - | ||
80 | |||||
100 | |||||
125 | - | - | |||
160 | - | ||||
200 | - | ||||
250 | - | - | |||
300 | - | - | - | ||
320 | - | - | - | ||
400 | - | - | - |
Kolv-Ø | 12 mm | 16 mm | 20 mm | 25 mm | 32 mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolvkraft, minusrörelse | 53 N | 109 N | 166 N | 260 N | 435 N | ||
Kolvkraft, plusrörelse | 71 N | 127 N | 198 N | 309 N | 506 N | ||
Vikt | 0 mm slaglängd | 0,048 kg | 0,054 kg | 0,08 kg | 0,1 kg | 0,26 kg | |
Vikt | +10 mm slaglängd | 0,005 kg | 0,005 kg | 0,01 kg | 0,014 kg | 0,022 kg | |
Slaglängd, max. | 100 mm | 200 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |