Top
Home
Shop
Contact
FI
Länderurval
België
Canada
Česká Republika
Danmark
Deutschland
España
France
Italia
Magyarország
Eesti
Ireland
Liechtenstein
Lëtzebuerg
Nederland
Norge
Österreich
Polska
Portugal
Schweiz
Singapore
Suomi
Sverige
United Kingdom
USA
中國
Finns ditt land inte på listan? Klicka
här
.
Internationell webbsida
AVENTICS.com
Välj språk
Finnish
Svenska
English
0
myAVENTICS
Prenumerera
Glömt lösenordet?
Inga åtkomstdata? Registrera dig gratis!
Select
Alla
Alla
Shop
Produktinformation
Media & dokument
Teman
Nyheter
Cylinder
Pneumatiskcylinder, drivenhet och gripdon
Standardcylindrar
Minicylindrar
Rundcylindrar
Kortslagcylinder och kompaktcylinder
Dragstångscylinder
Cylinder-ventilenheter
Kolvstångslösa cylindrar
Styrda cylindrar
Cylinder med dubbla kolvar
Vriddon
Bälgcylindrar
Cylinder med vägmätsensor
Membrancylinder
Gripdon
Cylindertillbehör
Cylinderfästen
Kolvstångskopplingar
Modulärt avstrykarsystem, Smörjenhet
Låsenheter
Linjärstyrenheter
Industristötdämpare
Monteringskits för hanteringsprodukter
Magnetkolvsensorer
Vägmätsensorer
Ventil
Ventiler och ventilsystem
Singelventiler
Ventilsystem
Elektriska kontakter och kablar
Ventiler och ventilsystem enligt standard
ISO 5599-1
ISO 15407-1
Styrteknik
Fältbuss
Marex ECS
Tryckregulatorer
E/P tryckregulator
Manuellt manövrerad tryckregulator
Tryckbegränsningsventiler
Flödesventiler och blockeringsventiler
Strypbackventiler
Strypventiler
Avstängningsventiler
Logikventiler
Backventiler och spärrventiler
Snabbavluftningsventiler
Luftbehandling
Tryckluftsberedning
Luftbehandling och komponenter
Manometer
Tryckluftsbehållare
Fetter och oljor
Vakuum
Vakuumteknik
Ejektorer
Sugkoppar
Beröringsfritt transportsystem
Vakuumtillbehör
Sensorer
Sensorer
Magnetkolvsensorer
Vägmätsensorer
Elektriska trycksensorer
Mekaniska trycksensorer
Flödessensor
Pneumatiska magnetkolvsensorer
Induktiva magnetkolvsensorer
Hastighets-/ tidsmätare
Pneumatisk positionsövervakning
Sensorfästen
Elektriska kontakter och kablar
Kopplingsteknik
Tryckluftskopplingar och plaströr
Snabbanslutningar
Klämringskopplingar
Plastslangar
Snabbkopplingar
Svivelkopplingar
Tryckluftspistoler
Övriga kopplingar
Ljuddämpare
Elektriska kontakter och kablar
Ventilkontakt
Rundkontakt
Multipolkontakt
Kontaktbryggor
|
AVENTICS
Produktkatalog pneumatik
Tryckregulatorer
Manuellt manövrerad tryckregulator
Manuellt manövrerad tryckregulator
Manuellt manövrerad tryckregulator
Shop
Finregulatorer (5)
Serie CR1-OX (1)
Serie PR1 (10)
Serie PR2 (10)
Serie RG1 (1)
Tryckregulatorer för direktmontage (3)
Tryckregleringsområde max. [bar]
Välj
Överföra
Nominellt flöde Qn [l/min]
Välj
Överföra
Arbetstryck max. [bar]
10 bar (7)
12 bar (4)
16 bar (10)
Tryckluftsingång
G 1/2 (1)
G 1/4 (8)
G 1/8 (3)
G 3/8 (1)
M5 (1)
Anslutningsport
G 1/2 (1)
G 1/4 (6)
G 1/8 (1)
G 3/8 (1)
M5 (1)
Ø 10 (1)
Ø 4 (2)
Ø 6 (2)
Ø 8 (1)
Hysteres
< 0.15 bar (5)
Pressure regulators
Finregulatorer
Qn max. 900 l/min
Konstruktionsbredd 60 mm ... 100 mm
Sätesventil för dynamisk reglering av trycket
Pressure regulators
Serie CR1-OX
Qn = 250 l/min
Membranventil
Patron
Patron med aluminiumbasplatta
Pressure regulators
Serie PR1
Qn max. 6500 l/min
G 1/4 ... G 1/2
Konstruktionsbredd 58 mm ... 82 mm
Metallhus
Precisionstryckregulator runt
Pressure regulators
Serie PR2
Qn max. 2000 l/min
G 1/4
Konstruktionsbredd 50 mm ... 58 mm
Plasthus
Precisionstryckregulator kvadratiskt
Pressure regulators
Serie RG1
Qn max. 70 l/min
Konstruktionsbredd 17 mm
Kolv- tryckregulator för panelmontage
Pressure regulators
Tryckregulatorer för direktmontage
Qn max. 750 l/min
Konstruktionsbredd 11 mm ... 25 mm
Energibesparande ventiler för direkt påskruvning på cylindrar
×
×
Pressure regulators