Top
Home
Shop
Contact
FI
Länderurval
België
Canada
Česká Republika
Danmark
Deutschland
España
France
Italia
Magyarország
Eesti
Ireland
Liechtenstein
Lëtzebuerg
Nederland
Norge
Österreich
Polska
Portugal
Schweiz
Singapore
Suomi
Sverige
United Kingdom
USA
中國
Finns ditt land inte på listan? Klicka
här
.
Internationell webbsida
AVENTICS.com
Välj språk
Finnish
Svenska
English
0
myAVENTICS
Prenumerera
Glömt lösenordet?
Inga åtkomstdata? Registrera dig gratis!
Select
Alla
Alla
Shop
Produktinformation
Media & dokument
Teman
Nyheter
Cylinder
Pneumatiskcylinder, drivenhet och gripdon
Standardcylindrar
Minicylindrar
Rundcylindrar
Kortslagcylinder och kompaktcylinder
Dragstångscylinder
Cylinder-ventilenheter
Kolvstångslösa cylindrar
Styrda cylindrar
Cylinder med dubbla kolvar
Vriddon
Bälgcylindrar
Cylinder med vägmätsensor
Membrancylinder
Gripdon
Cylindertillbehör
Cylinderfästen
Kolvstångskopplingar
Modulärt avstrykarsystem, Smörjenhet
Låsenheter
Linjärstyrenheter
Industristötdämpare
Monteringskits för hanteringsprodukter
Magnetkolvsensorer
Vägmätsensorer
Ventil
Ventiler och ventilsystem
Singelventiler
Ventilsystem
Elektriska kontakter och kablar
Ventiler och ventilsystem enligt standard
ISO 5599-1
ISO 15407-1
Styrteknik
Fältbuss
Marex ECS
Tryckregulatorer
E/P tryckregulator
Manuellt manövrerad tryckregulator
Tryckbegränsningsventiler
Flödesventiler och blockeringsventiler
Strypbackventiler
Strypventiler
Avstängningsventiler
Logikventiler
Backventiler och spärrventiler
Snabbavluftningsventiler
Luftbehandling
Tryckluftsberedning
Luftbehandling och komponenter
Manometer
Tryckluftsbehållare
Fetter och oljor
Vakuum
Vakuumteknik
Ejektorer
Sugkoppar
Beröringsfritt transportsystem
Vakuumtillbehör
Sensorer
Sensorer
Magnetkolvsensorer
Vägmätsensorer
Elektriska trycksensorer
Mekaniska trycksensorer
Flödessensor
Pneumatiska magnetkolvsensorer
Induktiva magnetkolvsensorer
Hastighets-/ tidsmätare
Pneumatisk positionsövervakning
Sensorfästen
Elektriska kontakter och kablar
Kopplingsteknik
Tryckluftskopplingar och plaströr
Snabbanslutningar
Klämringskopplingar
Plastslangar
Snabbkopplingar
Svivelkopplingar
Tryckluftspistoler
Övriga kopplingar
Ljuddämpare
Elektriska kontakter och kablar
Ventilkontakt
Rundkontakt
Multipolkontakt
Kontaktbryggor
|
AVENTICS
Produktkatalog pneumatik
Pneumatiskcylinder, drivenhet och gripdon
Rundcylindrar
Serie ICS-D2
Lagerbockar, Serie ICS
Lämplig kolv-Ø 32 40 50 63 80 100 mm
Välj en produktvariant
Lagerbockar, Serie ICS
Tekniska data
Förstora tabellen
Kolv-Ø
Materialnummer
32 mm
2992112030
CAD
Scheme Editor
På förfrågan
40 mm
2992112040
CAD
Scheme Editor
På förfrågan
50 mm
2992112050
CAD
Scheme Editor
På förfrågan
63 mm
2992112060
CAD
Scheme Editor
På förfrågan
80 mm
2992112080
CAD
Scheme Editor
På förfrågan
100 mm
2992112100
CAD
Scheme Editor
På förfrågan
Levereras parvis, Max. arbetstemperatur 85 °C . Temporära toppar på 150 °C . Högre temperatur på förfrågan.
Teknisk information
Material
Material
Rostfritt stål, syrabeständigt
Kolvstångsbussning
Plast
Dimensioner
Förstora tabellen
Materialnummer
Kolv-Ø
A
A1
BA
Ø E
FA
FK
FN
G
Ø TD h9
2992112030
32 mm
50
41
4.25
5.5
17
10
13
28.5
12
2992112040
40 mm
55
46
4.25
5.5
17
10
15.5
38
12
2992112050
50 mm
64
53
5.25
6.5
18.5
12
17.5
38
16
2992112060
63 mm
66
56
8.25
6.5
18.5
12
19
46.5
16
2992112080
80 mm
82
72
8.25
6.5
18.5
12
26
50.5
16
2992112100
100 mm
108
88
10.25
9
22
16
26
65
20
Kontakt
Kontaktformulär
Contact Locator
Engineering Tools
Beräkningsprogram
Program för kopplingsschema
Cross Reference Tool
Reservdelskatalog
Dokumentation
Datablad
Användningsförhållanden
Tillämpade standarder
Reklammedel
Teknisk information
Serie
Tillbehör
×
×
Bearing blocks, Series ICS
Pneumatic cylinders, drives and grippers